您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10462A 3-State TTL/CMOS Data Pod -- uses the 10474A Lead Set

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

資料 Pod 配置

  • 邏輯位準支援3 狀態 TTL/CMOS
  • 建議的引線組:Keysight 10474A
  • 每 8 個輸出頻道至少訂購一個資料 pod
  • 在專用標頭中針對 pod 連接設計,或為每一個 pod 訂購一個 8 頻道引線組

產品特色

  • 最大時脈:100 MHz
  • 偏斜:典型為小於 4 ns;最差情況為 12 ns
  • 3狀態啟用:負真;接地為 100 k 歐姆,在未連接時啟用
  • 輸出類型:具 100 歐姆串聯的 74ACT11244;非 3 狀態頻道 7 上的 10H125