您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10460A TTL Clock Pod -- uses the 10474A Lead Set

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

時脈 Pod 配置

  • 邏輯位準支援: 5V TTL
  • 建議的引線組:Keysight 10474A
  • 為作為一個主機的每一個碼型產生器模組,或為每一個 1682xA 可攜式邏輯分析儀,訂購至少一個時脈 pod
  • 在專用標頭中針對 pod 連接設計,或為每一個 pod 訂購一個 8 頻道引線組

時脈輸出

  • 時脈輸出類型:47 歐姆的 10H125 系列;真實與可反轉
  • 時脈輸出率:最大 100 MHz
  • 時脈輸出延遲:9 步進中最大為 11 ns

時脈輸入

  • 時脈輸入類型:TTL - 10H124
  • 時脈輸入率:直流達 100 MHz
  • 時脈輸入到時脈輸出:大約 30 ns

碼型輸入

  • 碼型輸入類型:TTL - 10H124 (未連接為邏輯 1)
  • 要辨識的碼型輸入:大約 15 ns + 1 時脈期間