您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

X 系列高靈敏信號產生器(UXG)

可輕鬆將新情報整合到最新信號情境中
  • 提供功能強大的建構模組,不論您需要的是可靠的本地震盪器(LO),或是可擴充的威脅模擬器,我們都有相對應的模組
  • 最快的切換速度、相位同調、以及廣泛的脈衝調變功能,可讓您更準確地模擬多發射器情境,以進行雷達、電子戰和天線測試
  • 可根據需求產生複雜的信號模擬,以便迅速開始進行測試,並提升您對電子戰系統效能的信心
  • 提升測試系統的可靠度: UXG 可直接取代舊款的快速切換信號源

NT$ 3,571,527 最低售價*

可準確模擬複雜的信號情境

  • 可在短短 180 ns 內快速更新頻率、振幅與相位
  • 產生 10% 至 25% 載頻的寬線性調頻
  • 產生 10 ns 的窄脈衝,具有 3 ns 的上升或下降時間以及 90 dB 的開關比

比較產品

產品 頻率選項 效能等級 1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊 頻率切換 內部和外部IQ調變頻寬 參考起價*
N5192A UXG X 系列向量轉接器,修訂版,,50 MHz 至 20 GHz
n/a n/a n/a n/a n/a
N5193A UXG X 系列高靈敏度信號產生器,10 MHz 到 40 GHz
n/a ◆◆◆◆◆◇ n/a n/a n/a NT$ 3,909,423
N5194A UXG X 系列高靈敏度向量轉接器,50 MHz 至 20 GHz
n/a n/a n/a n/a n/a
N5191A UXG X系列高靈敏信號產生器,修訂版
n/a ◆◆◆◆◇◇ n/a n/a n/a NT$ 3,571,527

此系列適用的軟體

 生產力軟體
生產力軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)