您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Infiniium V 系列示波器

更快完成清晰的驗證
  • 頻寬可升級至 33 GHz,充分保障您的投資設備
  • 超低雜訊的示波器,可確保最佳的眼圖高度量測
  • 業界最低的 100 fs 固有抖動,可查看設計最真實的抖動效能
  • 業界最長的硬體串列觸發,可對最困難的設計進行除錯

NT$ 4,233,012 最低售價*

領先業界的準確度,確保您能夠對高速設計進行精準的分析與除錯

  • 提供業界最長的 160 位元硬體串列觸發和高達 12.5 Gb/s 的資料速率
  • 提供業界最快的 20 GSa/s 取樣率和多達 16 個數位通道
  • 最齊備的軟體解決方案,有超過 50 套應用軟體,提供深度技術專業知識
  • 頻寬高達 30 GHz 的探測系統,配備可存取待測信號的靈活選項

比較產品

產品 頻寬 通道數 最大的記憶體深度 最大的取樣率 參考起價*
DSOV084A Infiniium V 系列示波器:8 GHz,4 個類比通道
8 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 4,233,012
DSAV084A Infiniium V 系列示波器:8 GHz,4 個類比通道
8 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 4,819,219
MSOV084A 混合信號示波器:8 GHz,4 個類比通道和 16 個數位通道
8 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 5,297,965
DSOV134A Infiniium V 系列示波器:13 GHz,4 個類比通道
13 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 5,787,987
DSAV134A Infiniium V 系列示波器:13 GHz,4 個類比通道
13 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 6,373,383
MSOV134A 混合信號示波器:13 GHz,4 個類比通道和 16 個數位通道
13 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 6,862,384
DSOV164A Infiniium V 系列示波器:16 GHz,4 個類比通道
16 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 6,954,133
DSAV164A Infiniium V 系列示波器:16 GHz,4 個類比通道
16 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 7,539,530
MSOV164A 混合信號示波器:16 GHz,4 個類比通道和 16 個數位通道
16 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 8,019,101
DSOV204A Infiniium V 系列示波器:20 GHz,4 個類比通道
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 7,922,913
DSAV204A Infiniium V 系列示波器:20 GHz,4 個類比通道
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 8,512,935
MSOV204A 混合信號示波器:20 GHz,4 個類比通道和 16 個數位通道
20 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 9,034,461
DSOV254A Infiniium V 系列示波器:25 GHz,4 個類比通道
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 9,100,331
DSAV254A Infiniium V 系列示波器:25 GHz,4 個類比通道
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 9,699,522
MSOV254A 混合信號示波器:25 GHz,4 個類比通道和 16 個數位通道
25 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 10,197,384
DSOV334A Infiniium V 系列示波器:33 GHz,4 個類比通道
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 12,379,323
DSAV334A Infiniium V 系列示波器:33 GHz,4 個類比通道
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 12,990,780
MSOV334A 混合信號示波器:33 GHz,4 個類比通道和 16 個數位通道
33 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 13,476,433

此系列適用的軟體

 Keysight V系列分析應用軟體
Keysight V系列分析應用軟體
深入洞察您的電子設計
  • 完整的離線功能讓您能在從模擬到晶圓除錯過程中進行測試
  • 產生眼圖分析與抖動分解所需的時脈回復
  • 利用硬體加速嵌入與解嵌入功能移動量測點
 Keysight V系列相符性應用軟體
Keysight V系列相符性應用軟體
獲得深度技術專業知識
  • 針對每一種技術標準之特定規格進行測試
  • 是德科技技術專家積極參與多個技術標準委員會
  • 使用經全球授權測試實驗室驗證並採用的解決方案,大幅提高您的量測自信度
 Keysight V系列協定應用軟體
Keysight V系列協定應用軟體
簡化設計的除錯程序
  • 針對每一種技術標準之特定規格進行測試
  • 是德科技技術專家積極參與多個技術標準委員會
  • 使用經全球授權測試實驗室驗證並採用的解決方案,大幅提高您的量測自信度

此系列適用的配件

 Keysight V系列探棒與配件
Keysight V系列探棒與配件
選對探棒,提升量測可靠度
  • 利用儲存於探棒中的S 參數獲得無可匹敵的信號傳真度與高達30 GHz的頻寬
  • PrecisionProbe可全面修正從探棒到探針的AC 量測準確度
  • 業界唯一頻寬可升級的探棒,提供最佳投資保障
 示波器配件
示波器配件
  • 示波器的配件
  • 運輸箱、機架安裝套件等

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)