您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 向量網路分析儀

減少測試設備的佔用空間
  • 備有 6 種頻率範圍可供選擇(高達 26.5 GHz),您可以僅購買所需的頻率
  • 獲得更出色的 PXI VNA 速度、動態範圍、軌跡雜訊和穩定性,可改進準確度,並提高良率和邊限
  • 提供全雙埠 S 參數分析功能,僅佔用一個 PXI 插槽;讓您的 PXI 機箱能空出更多插槽來安裝其他元件
  • 提供值得信賴的是德科技量測技術和校驗服務,以獲得可靠的量測結果
  • 可級聯(cascade)多個模組,以獲得真正的多埠測試及全 N 埠測試功能

NT$ 2,366,007 最低售價*

獲得通用的多埠和多網站測試功能

  • 在單一機箱中增加多達 50 個埠
  • 提供全 N 埠校驗功能
  • 可將多個獨立的 VNA 配置到單一機箱中
  • 可每台 VNA 可配置為雙埠或多埠
  • 提供同步或非同步觸發

業界效能卓越的 PXIe 多埠 VNA

  • 1 MHz 至 9 GHz
  • 超高的量測速度,比其他同級產品快 30%
  • 藉由縮短週期時間來降低測試成本:支援 2 埠校驗,掃描 201 點時為 5 ms
  • 高達 160 dB 動態範圍
  • 輸出功率達 17 dBm
  • 準確配置所需的埠數
  • 可配置的測試套件選項,方便使用者建立自己的 VNA 接收器組合
  • 完整的 N 埠校驗、頻偏、基礎射頻脈衝、時域和增益壓縮分析

比較產品

產品 最高頻率 動態範圍 輸出功率 軌跡雜訊 參考起價*
M9375A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 26.5 GHz
26.5 GHz n/a n/a n/a
M9374A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 20 GHz
20 GHz n/a n/a n/a
M9373A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 14 GHz
14 GHz n/a n/a n/a
M9372A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 9 GHz
9 GHz n/a n/a n/a
M9371A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 6.5 GHz
6.5 GHz n/a n/a n/a
M9370A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 4 GHz
4 GHz n/a n/a n/a
M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀,1 MHz 至 9 GHz
9 GHz n/a n/a n/a
M9800A PXI 向量網路分析儀,9 kHz 到 4.5 GHz
n/a n/a n/a n/a
M9801A PXI 向量網路分析儀,9 kHz 到 6.5 GHz
n/a n/a n/a n/a
M9802A PXI 向量網路分析儀,9 kHz 到 9 GHz
n/a n/a n/a n/a
M9803A PXI 向量網路分析儀,9 kHz 到 14 GHz
n/a n/a n/a n/a NT$ 2,366,007
M9804A PXI 向量網路分析儀,9 kHz 到 20 GHz
n/a n/a n/a n/a
M9805A PXIe 向量網路分析儀,100 kHz 至 26.5 GHz
n/a n/a n/a n/a
M9806A PXI 向量網路分析儀,100 kHz 至 32 GHz
n/a n/a n/a n/a
M9807A PXI 向量網路分析儀,100 kHz 至 44 GHz
n/a n/a n/a n/a
M9808A PXI 向量網路分析儀,100 kHz 至 53 GHz
n/a n/a n/a n/a
M9815AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 26.5 GHz
NEW!
26.5 GHz n/a n/a n/a
M9816AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 32 GHz
NEW!
32 GHz n/a n/a n/a
M9817AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 44 GHz
NEW!
44 GHz n/a n/a n/a
M9818AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 53 GHz
NEW!
53 GHz n/a n/a n/a
N5252A E 頻帶(60 至 90 GHz)網路分析儀系統
n/a n/a n/a n/a

此系列適用的軟體

N1930B 實體層測試系統(PLTS)2020 軟體
N1930B 實體層測試系統(PLTS)2020 軟體
  • PAM-4 眼圖
  • 通道操作邊限
  • MATLAB 相容性
  • 多通道進階眼圖
  • Hot TDR 量測
N19301B PLTS Base Analysis
N19301B PLTS Base Analysis
  • PAM-4 eye diagrams
  • Channel operating margin
  • MATLAB compatibility
  • Multi-channel advanced eye diagram
  • Hot TDR measurements
N19305B PLTS Advanced Calibration
N19305B PLTS Advanced Calibration
  • PLTS N19305B extends the N19301B base product to perform advanced calibration techniques such as Automatic Fixture Removal (AFR)

此系列適用的配件

M9019A PXIe 機箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3
M9019A PXIe 機箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3
  • 18 個插槽:16 個 PXIe 混合插槽、1 個 PXIe 計時插槽和 1 個 PXIe 系統插槽
  • 多機箱電源排序和前面板外觸發輸入/輸出
  • 800 W 可用直流功率(220-240 V 輸入)和每個插槽 42 W 的散熱能力
M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器
M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器
  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 處理器
  • 前抽取式 240 GB SSD(固態硬碟)
  • 高達 16 GB 記憶體
Y1242A 跨接線,可用於採多埠配置的 M937xA PXI VNA
Y1242A 跨接線,可用於採多埠配置的 M937xA PXI VNA
  • 纜線組件 – RF, LO 跨接線
  • 纜線組件 – SMB,觸發器跨接線
  • 纜線組件 – SMB,參考跨接線

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)