這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Infiniium Z 系列示波器
是德科技示波器業界排名第一
(來源:Frost & Sullivan 2020 年 10 月)
產品特性
先進的 IC 設計與技術,可幫助您克服最棘手的挑戰
進行某些極端的電氣與光學量測時,您需要進行上升時間量測,但不能受到示波器頻寬的限制。 您不僅需要使用低雜訊示波器來查看信號,還需要快速分析與硬體加速功能。 Infiniium Z 系列採用 RealEdge 技術,具有高達 63 GHz 的頻寬和優異的信號完整性,可滿足前述種種需求。 Z 系列可充分發揮磷化銦晶片技術及客製薄膜封裝的優勢,具有極低的雜訊、抖動和非常高的有效位元數, 讓您能夠查看真實重現的信號。
- 一台示波器提供 2 個頻寬達 63 GHz 的通道,是執行差動量測的最佳選擇
- 快速靈敏的 160 GSa/s 取樣率,為您提供更高的時序解析度
- 以每通道高達 2 Gpts 的深度記憶體來擷取更多信號
- 低雜訊與抖動量測位準
- 使用最完整的特定應用專用軟體,深入洞察數位和射頻信號
- 頻寬高達 30 GHz 的探量系統,具備可存取待測信號的靈活選項
有效測試下一代技術
確保裝置符合各種標準,包括 PCI、USB、DDR 等。 立即下載白皮書,進一步了解測試最新標準的相關挑戰。
主要規格
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助