您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Infiniium Z 系列示波器

突破量測極限,樹立全新標竿
  • 有 20 至 63 GHz 的機型可以挑選
  • 快速靈敏的 160 GSa/s 取樣率讓您獲致更高的時序解析度
  • 以最高的量測準確度查看最真實的重現信號
  • 以深度記憶體(每個通道最高達 2 Gpts)擷取更多的信號細節

NT$ 8,623,120 最低售價*

使用最先進的示波器技術克服最棘手的量測挑戰

  • 業界最低的雜訊與抖動量測位準
  • 使用最完整的特定應用專用軟體,深入洞察數位和射頻信號
  • 單一示波器提供兩個 63 GHz 通道,是差動量測的最佳選擇
  • 頻寬高達 30 GHz 的探量系統,配備可存取待測信號的靈活選項

比較產品

產品 頻寬 通道數 最大的記憶體深度 最大的取樣率 參考起價*
DSOZ634A Infiniium 示波器:63 GHz
63 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s NT$ 19,119,354
DSAZ634A Infiniium 示波器:63 GHz
63 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s NT$ 19,710,401
DSOZ632A Infiniium 示波器:63 GHz
63 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s NT$ 14,003,347
DSAZ632A Infiniium 示波器:63 GHz
63 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s NT$ 14,601,619
DSOZ592A Infiniium 示波器:59 GHz
59 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s NT$ 13,820,619
DSAZ592A Infiniium 示波器:59 GHz
59 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s NT$ 14,418,891
DSAZ594A Infiniium 示波器:59 GHz
n/a n/a n/a n/a
DSOZ594A Infiniium 示波器:63 GHz
n/a n/a n/a n/a
DSOZ504A Infiniium 示波器:50 GHz
50 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s NT$ 16,803,560
DSAZ504A Infiniium 示波器:50 GHz
50 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s NT$ 17,392,918
DSOZ334A Infiniium 示波器:33 GHz
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 14,849,747
DSAZ334A Infiniium 示波器:33 GHz
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 15,436,932
DSOZ254A Infiniium 示波器:25 GHz
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 11,037,735
DSAZ254A Infiniium 示波器:25 GHz
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 11,682,070
DSOZ204A Infiniium 示波器:20 GHz
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 8,623,120
DSAZ204A Infiniium 示波器:20 GHz
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s NT$ 9,238,864

此系列適用的軟體

 Keysight Z系列分析應用軟體
Keysight Z系列分析應用軟體
深入洞察數位與射頻域信號
  • 完整的離線功能讓您能在從模擬到晶圓除錯過程中進行測試
  • VSA軟體幫您解決射頻分析中最棘手的問題
  • 結合使用Z系列和光調變分析軟體,以執行完整的同調調變分析
 Keysight Z系列相符性應用軟體
Keysight Z系列相符性應用軟體
獲得深度技術專業知識
  • 針對每一種技術標準之特定規格進行測試
  • 通過是德科技專家驗證的相符性軟體套件
  • 確認您的產品一定可通過標準認證
 Keysight Z系列協定應用軟體
Keysight Z系列協定應用軟體
簡化設計的除錯程序
  • 針對超過20種高速串列匯流排進行協定封包解碼
  • 在示波器的時間關連波形與條列視窗中顯示封包
  • 針對實體層或協定層問題進行除錯並且找出問題的根源

此系列適用的配件

 Keysight Z系列相容型探棒
Keysight Z系列相容型探棒
選對探棒,提升量測可靠度
  • 利用儲存於探棒中的S 參數獲得無可匹敵的信號傳真度與高達30 GHz的頻寬
  • PrecisionProbe可全面修正從探棒到探針的AC 量測準確度
  • 業界唯一頻寬可升級的探棒,提供最佳投資保障
 示波器配件
示波器配件
  • 示波器的配件
  • 運輸箱、機架安裝套件等

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)