您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

即時頻譜分析儀(RTSA)

看! 捕捉並了解所有已知與未知難以捉摸的信號
  • 可擷取 3.57 μs 短暫間歇信號或暫態信號,讓您對系統或信號環境更具信心
  • 在 UXA、PXA 或 MXA X 系列分析儀中加入即時功能,可發揮最大投資效益,並省下購買專用儀器的成本
  • 利用 89600 VSA 軟體徹底分析複雜信號的特性
  • 可迅速切換至必要的傳統量測項目,例如相位雜訊、雜訊指數等等,以加快通訊系統的開發

NT$ 2,561,040 最低售價*

無與倫比的即時量測準確度

  • 獲得最多功能,以及 510 MHz 至高達 26.5 GHz 的即時分析頻寬
  • 高達 78 dB 的無雜波動態範圍,讓您能夠查看大信號中的微小信號
  • 利用步進密度顯示功能監測分析儀整個頻率範圍內的寬廣頻譜
  • 可用頻率遮罩觸發(FMT)功能以及時間限定觸發來辨識並記錄最難以捉摸的信號

比較產品

產品 頻率選項 即時頻寬選項 100%攔截率的最長持續時間 可偵測的信號持續時間,信號遮罩比> 60 dB 無突波動態範圍 參考起價*
N9041B-RT1 Real-Time Analysis up to 255 MHz, Basic Detection, Multi-touch
90, 110 GHz 255 MHz 17.7 µs 11.42 ns 78 dBc
N9041B-RT2 Real-Time Analysis up to 255 MHz, Optimum Detection, Multi-touch
90, 110 GHz 255 MHz 3.51 µs 3.33 ns 78 dBc
N9040B-RT1 高達 510 MHz 的即時分析,基礎檢測,多點觸控
8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 255, 510 MHz 17.7 µs 11.42. ns 78 dBc NT$ 4,898,753
N9040B-RT2 高達 510 MHz 的即時分析,最佳檢測,多點觸控
8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 255, 510 MHz 3.51 µs 3.33 ns 78 dBc NT$ 6,771,891
N9030B-RT1 高達 160 MHz 的即時分析,基礎檢測,多點觸控
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz 85, 125, 160, 255, 510 MHz 17.3 µs 11.42 ns 75 dBc
N9030B-RT2 高達 510 MHz 的即時頻譜分析,最佳檢測,多點觸控
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz 85, 125, 160, 255, 510 MHz 3.57 µs 3.33 ns 75 dBc
N9020B-RT1 高達 85 MHz 的即時頻譜分析,基礎檢測,多點觸控
3.6, 8.4, 13.6, 26.5 GHz, 混頻器可至 1.1 THz 85, 125, 160 MHz 17.3 µs 11.42 ns 72 dBc NT$ 2,561,040
N9020B-RT2 高達 160 MHz 的即時頻譜分析,最佳檢測,多點觸控
3.6, 8.4, 13.6, 26.5 GHz, 混頻器可至 1.1 THz 85, 125, 160 MHz 3.57 µs 5 ns 72 dBc NT$ 2,841,430
N9030A-RT1 高達 85 MHz 的即時頻譜分析,基礎探測
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 43, 44, 50 GHz, 混頻器可至 1.1 THz 85, 160 MHz 17.3 µs 11.42 ns 75 dBc NT$ 3,681,568
N9030A-RT2 高達 160 MHz 的即時頻譜分析,最佳檢測
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz 85, 160 MHz 3.57 µs 5 ns 75 dBc NT$ 4,147,473
N9020A-RT1 高達 85 MHz 的即時頻譜分析,基礎檢測
3.6, 8.4, 13.6, 26.5 GHz, 混頻器可至 1.1 THz 85, 125, 160 MHz 17.3 µs 11.42 ns 72 dBc NT$ 2,815,415
N9020A-RT2 高達 160 MHz 的即時頻譜分析,最佳檢測
3.6, 8.4, 13.6, 26.5 GHz, 混頻器可至 1.1 THz 85, 125, 160 MHz 3.57 µs 5 ns 72 dBc NT$ 3,095,805
N9038A-RT1 高達 85 MHz 的即時頻譜分析,基礎探測
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44 GHz, 混頻器可至 1.1 THz 25, 85 MHz 17 µs n/a 76 dBc

此系列適用的軟體

 X 系列量測應用軟體
X 系列量測應用軟體
  • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
  • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
  • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項
 89600 VSA 軟體
89600 VSA 軟體
  • 完整的解調變與向量信號分析
  • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
  • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
     

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)