您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基礎頻譜分析儀(BSA)

簡單直覺的操作方式,可加速量測流程

  • 在預算範圍內提升量測效率,並獲得高達 Hz 的可靠效能
  • 最佳的量測速度和加值功能,可有效提高測試效率
  • 提供簡單易用的功能,可縮短學習曲線並提升測試產量
  • 多樣化功能可滿足各種嚴格的射頻測試需求,包括頻譜分析、信號監測和傳輸/反射量測

NT$ 277,913 最低售價*

比較產品

產品 頻率選項 即時頻寬選項 1 GHz 時的 DANL 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊 頻寬選項 參考起價*
N9320B 基礎頻譜分析儀,9 kHz 至 3 GHz
n/a n/a -145 dBm n/a 1 MHz NT$ 277,913
N9322C 基礎頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 7 GHz
n/a n/a -152 dBm n/a 1 MHz NT$ 384,685

此系列適用的軟體

 生產力軟體
生產力軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

此系列適用的配件

N9311X 適用於經濟型桌上與手持式分析儀的射頻與微波配件
N9311X 適用於經濟型桌上與手持式分析儀的射頻與微波配件
  • 射頻與微波配件可壯大手持式與桌上型解決方案的陣容
  • 可作為售後升級選項
Y1800A 射頻訓練套件和實驗工作表
Y1800A 射頻訓練套件和實驗工作表
  • 射頻收發器套件和配件
  • 實驗工作表和標準答案
  • 內含完整考題的指定作業
  • 包括 27 小時的實驗

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)