您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

FieldFox 手持式射頻和微波分析儀

精密儀器不離手
  • 以更高的自信度,在 4 至 50 GHz 的範圍內執行精準量測,並獲得媲美桌上型儀器的結果
  • 以高達 50 GHz 的即時頻譜分析(RTSA)擷取每個信號
  • 堅固耐用,符合 MIL 標準,可在最惡劣的環境中穩定運作
  • 重量比替代解決方案輕很多,毫米波機型比其他手持式儀器輕了 30%
  • 可配置為天餽線分析儀(CAT)、向量網路分析儀(VNA)、頻譜分析儀,以及多合一的組合式分析儀

整合度傲視業界的手持式分析儀

  • 天饋線分析儀:插入損耗、回返損耗、纜線損耗、斷點距離、時域反射計
  • 全 2 埠 VNA:S11、S21、S12、S22、振幅和相位、時域分析以及混合模式
  • 頻譜分析儀:時閘、通道功率、相鄰通道功率、佔用頻寬(OBW)、擴充範圍傳輸分析、干擾分析
  • USB 功率量測、內建功率錶及向量電壓錶
  • 透過 iOS 裝置進行遠端控制

業界首見 RTSA 高達 50 GHz 的手持式分析儀

  • 即時擷取每個信號
  • 只需攜帶一個高度整合的輕盈儀器(7.1 磅)
  • 偵測被更強大信號遮蔽的小信號
  • 以 100% POI 和全振幅準確性擷取持續時間僅 12 µs 的信號

比較產品

產品 最高頻率 儀器類型 天饋線分析儀 頻譜分析儀 向量網路分析儀 參考起價*
N9913A FieldFox 手持式微波分析儀,4 GHz
4 GHz 組合分析儀 n/a n/a n/a
N9913B FieldFox 手持式微波分析儀,4 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
N9914A FieldFox 手持式微波向量網路分析儀,6.5 GHz
6.5 GHz 組合分析儀 n/a n/a n/a
N9914B FieldFox 手持式微波向量網路分析儀,6.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
N9915A FieldFox 手持式微波分析儀,9 GHz
9 GHz 組合分析儀 n/a n/a n/a
N9915B FieldFox 手持式微波分析儀,9 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
N9916A FieldFox 手持式微波分析儀,14 GHz
14 GHz 組合分析儀 n/a n/a n/a
N9916B FieldFox 手持式微波分析儀,14 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
N9917A FieldFox 手持式微波分析儀,18 GHz
18 GHz 組合分析儀 n/a n/a n/a
N9917B FieldFox 手持式微波分析儀,18 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
N9918A FieldFox 手持式微波分析儀,26.5 GHz
26.5 GHz 組合分析儀 n/a n/a n/a
N9918B FieldFox 手持式微波分析儀,26.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
N9950A FieldFox 手持式微波分析儀,32 GHz
32 GHz 組合分析儀 n/a n/a n/a
N9951A FieldFox 手持式微波分析儀,44 GHz
44 GHz 組合分析儀 n/a n/a n/a
N9952A FieldFox 手持式微波分析儀,50 GHz
50 GHz 組合分析儀 n/a n/a n/a
N9933B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,4 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
N9934B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,6.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
N9935A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,9 GHz
9 GHz 頻譜分析儀 n/a n/a n/a
N9935B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,9 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
N9936A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,14 GHz
14 GHz 頻譜分析儀 n/a n/a n/a
N9936B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,14 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
N9937A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,18 GHz
18 GHz 頻譜分析儀 n/a n/a n/a
N9937B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,18 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
N9938A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,26.5 GHz
26.5 GHz 頻譜分析儀 n/a n/a n/a
N9938B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,26.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
N9960A FieldFox 掌上型微波頻譜分析儀,32 GHz
32 GHz 頻譜分析儀 n/a n/a n/a
N9961A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,44 GHz
44 GHz 頻譜分析儀 n/a n/a n/a
N9962A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,50 GHz
50 GHz 頻譜分析儀 n/a n/a n/a
N9923A FieldFox 手持式射頻向量網路分析儀,4 GHz 和 6 GHz
4 or 6 GHz 向量網路分析儀 n/a n/a n/a
N9925A FieldFox 手持式微波向量網路分析儀,9 GHz
9 GHz 向量網路分析儀 n/a n/a n/a
N9926A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,14 GHz
14 GHz 向量網路分析儀 n/a n/a n/a
N9927A FieldFox 手持式微波向量網路分析儀,18 GHz
18 GHz 向量網路分析儀 n/a n/a n/a
N9928A FieldFox 手持式微波向量網路分析儀,26.5 GHz
26.5 GHz 向量網路分析儀 n/a n/a n/a
N9912A FieldFox 手持式射頻分析儀,4 GHz 和 6 GHz
4 or 6 GHz 組合分析儀 n/a n/a n/a

此系列適用的軟體

 FieldFox 手持式分析儀軟體
FieldFox 手持式分析儀軟體
  • 適用於 FieldFox 手持式分析儀的量測功能
  • FieldFox 可配置為天餽線分析儀、網路分析儀、頻譜分析儀等
  • 購買 FieldFox 時同時安裝所有功能,或者日後透過軟體授權碼進行升級
 89600 VSA 軟體
89600 VSA 軟體
  • 完整的解調變與向量信號分析
  • 針對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
  • 蜂巢式、無線連接、航太、國防、一般
 儀器控制軟體
儀器控制軟體
從直覺的操作介面到精密自動化的測試程序,您需要的,是德科技全都有
  • 輕鬆連接並控制儀器,無需編寫程式
  • 點擊滑鼠即可獲得螢幕截圖和軌跡資料
  • 幾分鐘內迅速建立客製的自動化測試程序
  • 方便您從您的 PC 控制儀器的 API

此系列適用的配件

N9911X 經濟型波導校驗元件
N9911X 經濟型波導校驗元件
  • WR-137、WR-90、WR-62 和 WR-42 波導元件
  • 波導至同軸轉接器
  • 端子(負載)、短路器、四分之一波長偏移零件
  • 包括公制和英制凸緣尺寸 
N9910X 射頻和微波手持式分析儀配件
N9910X 射頻和微波手持式分析儀配件
  • 為您的 FieldFox 手持式分析儀配備優質配件
  • 纜線、轉接器、校驗套件、天線、射頻和微波配件,以及其他的通用 FieldFox 配件

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)