您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

X 系列信號分析儀

使用我們最先進的信號分析技術來設計、測試並實現您的下一次突破
  • 備有從即時分析到低成本的基本量測功能
  • 利用最齊全的特定應用專用軟體,進行更深入的除錯或實現最簡易的單鍵量測
  • 隨著技術改變持續演進,可在採購後將頻率、頻寬、即時、CPU 等特性升級
  • 在研發到製造過程中提供 100% 的程式碼相容性,讓整體企業維持一致的量測,無論您選擇使用何種儀器

NT$ 440,318 最低售價*

出色效能唾手可得,更快找到所需的答案

  • 更簡單的量測設定和可客製的檢視模式,具備新的多點觸控操作介面
  • 使用即時頻譜分析功能,查看、擷取並分析最飄忽不定的信號,不論是已知或未知信號
  • 在整個 510 MHz 頻寬中提供 > 75 dBc 的無雜波動態範圍,讓您能查看過去無法觀測的信號
  • 使用雜訊底線延伸(NFE)更準確地量測低位準信號,將量測雜訊降低到 10 dB

比較產品

產品 頻率選項 頻寬選項 即時頻寬選項 1 GHz 時的 DANL 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊 參考起價*
N9041B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 到 110 GHz
90, 110 GHz 25 MHz standard, 40 MHz, 1 GHz 255 MHz -174 dBm -135 dBc/Hz
N9040B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz
8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz 255, 510 MHz -174 dBm -136 dBc/Hz NT$ 2,723,382
N9030B PXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 43, 44, 50 GHz, 混頻器可至 1.1 THz 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz 85, 160, 255, 510 MHz -174 dBm -136 dBc/Hz
N9020B MXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 到 50 GHz
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz 25 MHz 標配, 40, 85, 125, 160 MHz 85, 125, 160 MHz -172 dBm -114 dBc/Hz
N9010B EXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 至 44 GHz
3.6, 7, 13.6, 26.5, 32, 44 GHz, 混頻器可至 1.1 THz 25為標配,40 MHz n/a -172 dBm -109 dBc/Hz
N9000B CXA 信號分析儀,多點觸控,9 kHz 至 26.5 GHz
3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz 10 MHz 標配,25 MHz n/a -163 dBm -110 dBc/Hz NT$ 440,318
M9290A CXA-m PXIe 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz
3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz 10 MHz 標配,25 MHz n/a -163 dBm -110 dBc/Hz NT$ 671,326
N9038A MXE EMI 接收器,3 Hz 至 44 GHz
3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz 10 standard, 25, 85 MHz 85 MHz -167 dBm -114 dBc/Hz NT$ 2,188,074
N9048B PXE EMI Receiver, 2 Hz to 26.5 GHz
NEW!
3.6, 8.4, 26.5 GHz 10 MHz standard, 25 MHz, 40 MHz n/a -169 dBm/Hz n/a

此系列適用的軟體

 X 系列量測應用軟體
X 系列量測應用軟體
  • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
  • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
  • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項
 89600 VSA 軟體
89600 VSA 軟體
  • 完整的解調變與向量信號分析
  • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
  • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
     
 提昇效率的軟體
提昇效率的軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

此系列適用的配件

 智慧諧波混頻器
智慧諧波混頻器
  • 自動調整 LO 振幅,以補償纜線損耗
  • 向量修正資料:振幅和相位
  • 啟動時自動校準 LO,自動設定預設的頻率和 LO 諧波
  • USB 插座和隨插即用連接
 雜訊源
雜訊源
  • 雜訊源可以與 X 系列信號分析儀結合使用,簡化量測設定
  • 透過自動下載和儲存 ENR 資料,縮短您的設定時間
  • 利用溫度傳感功能,提高量測準確度
 更多X系列信號分析儀配件
更多X系列信號分析儀配件
簡化測試配置並獲得最佳量測結果
  • 提供毫米波信號的高效能寬頻降頻
  • 適用內電路量測的高頻主動式探棒
  • 使用測試配件消除您的量測系統中最弱的環節

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)