您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

頻譜監測與干擾系統

以經濟有效的方式執行頻譜監測和 TDOA 定位量測,進而降低運作成本

  • 可自動執行廣域、近端信號監測,以及干擾檢測、辨識、定位、回報
  • 在固定、臨時或行動平台上配置堅固耐用的可攜式射頻感測器,以便靈活地在任何環境中進行長時間監測
  • 可協助您從遠端將單一或眾多感測器部署到全國各地、整個城市或是單一房間中
  • 利用軟體客製您的應用,以進行頻譜監測、發射器定位,以及信號攔截、擷取/分析

NT$ 621,709 最低售價*

利用部署於全球各地的 Signal Surveyor 4D 軟體,實現嶄新的頻譜監測概念

  • 建構成本更低、可靠度更高的系統,即便在室外環境亦不受影響
  • 比傳統頻譜分析儀更出色的預選濾波功能
  • 全年無休的即時遠端頻譜監測
  • 利用 I/Q 記錄功能執行類比和數位信號分析,以進行信號分類、解調變和解碼
  • 高速頻譜搜尋與信號觸發、發射器定位和 SQL 報告

比較產品

產品 頻率選項 即時頻寬選項 1 GHz 時的 DANL 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊 頻寬選項 參考起價*
N6841A 射頻感測器
n/a n/a -150.8 dBm n/a n/a NT$ 621,709

此系列適用的軟體

 頻譜監視軟體
頻譜監視軟體
  • 使用 N6820ES Signal Surveyor 4D 軟體自動執行頻譜監視、信號攔截、收集和分類
  • 使用 89601B 向量信號分析儀軟體擷取並分析信號
  • 使用 N6854A 定位伺服器軟體進行放射器定位與射頻地理位置分析
 PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
  • 完整的解調變與向量信號分析
  • 針對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
  • 蜂巢式、無線連接、航太、國防、一般

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)