您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

X 系列信號產生器(MXG、EXG, CXG)

提供研發用的標準參考信號,以及製造時所需的信號,以便測試並改進您的設計
  • 以乾淨準確的信號測試您的裝置,進而微調至最佳效能
  • 以經濟有效的方式產生必要信號,讓您的系統達到更快的量測速度、更長的正常運作時間
  • 不論是體積、速度或成本,計量級 PSG 都是最佳的替代品,可測試最先進的微波系統
  • Signal Studio 軟體可有效縮減信號產生時間
  • 提供3年校驗週期和最完整的自助維護解決方案,可有效降低整體擁有成本

NT$ 685,264 最低售價*

可產生您需要的射頻與微波信號:從簡單到複雜,從純淨到有缺陷的信號

  • 透過領先業界的 ACPR 和輸出功率,大幅減少功率放大器的干擾問題
  • 具備 160 MHz 頻寬和低至 0.4 % 的 EVM,可滿足 LTE-Advanced 和 802.11ac WLAN 對資料傳輸速率的要求
  • 利用優異的相位雜訊和雜波特性,提升先進雷達系統的接收器靈敏度

比較產品

產品 頻率選項 效能等級 1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊 頻率切換 內部和外部IQ調變頻寬 參考起價*
N5183B MXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz
13, 20, 31.8, 40 GHz ◆◆◆◆◇◇ -130 dBc/Hz ≤ 600 μs n/a NT$ 1,030,547
N5182B MXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz
3, 6 GHz ◆◆◆◆◇◇ -131 dBc/Hz ≤ 800 μs n/a NT$ 1,050,062
N5181B MXG X 系列射頻類比信號產生器,9 kHz 至 6 GHz
1, 3, 6 GHz ◆◆◆◆◇◇ -131 dBc/Hz ≤ 800 μs n/a
N5173B EXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz
13, 20, 31.8, 40 GHz ◆◆◆◇◇◇ n/a n/a n/a NT$ 852,926
N5166B CXG 射頻向量信號產生器,9 kHz 至 3/6 GHz
3, 6 GHz ◆◆◇◇◇◇ -119 dBc/Hz < or equal to 5 ms, typical 120 MHz200 MHz NT$ 685,264
N5172B EXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz
3, 6 GHz ◆◆◆◇◇◇ n/a ≤ 800 µs 160 MHz200 MHz
N5171B EXG X 系列射頻類比信號產生器,9 kHz 至 6 GHz
1, 3, 6 GHz ◆◆◆◇◇◇ -122 dBc/Hz ≤ 800 μs n/a

此系列適用的軟體

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 信號產生軟體具備波形播放和即時信號產生功能
  • 針對持續演進無線系統之各種應用執行元件和接收器測試
  • 可擴充的功能和效能
     
 SystemVue ESL 軟體
SystemVue ESL 軟體
  • 在現今的基頻/PHY 軟體環境中,具有同級中最佳的射頻傳真度
  • 與測試的絕佳整合可以加速真實狀態成熟度,同時讓您的模型設計流程更流暢
  • 運用網路工作群組大幅擴大設計的重複使用,以及利用基頻與射頻的協同運作
 生產力軟體
生產力軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

此系列適用的配件

 功率錶和功率感測器
功率錶和功率感測器
  • 執行峰值和平均功率量測功能
  • 可和各種不同種類的感測器一同運作
  • 準確量測射頻和微波信號的功率
  • 峰值與平均功率量測的高效能解決方案
 適用於是德 PSG 信號產生器的毫米波信號源模組
適用於是德 PSG 信號產生器的毫米波信號源模組
  • 擴充 PSG 頻率範圍
  • 50 至 1.1 THz
  • 直接 RF 驅動、直接頻率控制與顯示、輸入功率保護
     

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)