產品特性

使用計量級儀器,保持產業領先地位

Keysight PSG 信號產生器提供計量級效能,可協助您產生逼真的寬頻雷達、電子戰,以及衛星通訊信號。

  • 產生可信賴的微波信號:計量級頻率和位準準確度,以及出色的失真和突波特性
  • 以 4 GHz 頻寬,產生值得信賴的高品質信號,從具備 1 W 功率的純淨連續波音頻,到複雜的向量調變信號
  • 利用 PathWave 信號產生軟體,顯著縮減信號產生時間
  • 使用程式碼相容的 PSG 微波信號產生器來取代傳統的信號源,以獲得更出色的效能、靈活性和速度

 

 

 

 

 

我們強大儀器的幕後功臣

為了推動技術發展,您需擁有執行基本量測所需的瞬時頻寬、無雜波的動態範圍,以及出色的信號傳真度。 是德科技的客製化積體電路,是推動我們每一款高效能儀器大幅進化的幕後功臣。這些由是德科技團隊開發的 MMIC,在我們專屬的磷化銦(InP)和砷化鎵(GaAs)晶圓廠製造,以及客製的 ASIC 信號處理能力,以提供業界最快速、最可靠的量測儀器。 您可依賴是德科技,加速實現下一個創新。 Keysight E8257D PSG 類比信號產生器具有出色的脈衝緩和功能,由客製的 ASIC 和客製的 MMIC 提供的高輸出功率和功率準確度所組成。 E8267D PSG 向量信號產生器採用是德科技客製技術,以提供最先進的 EVM 效能。

重要規格

頻率

100 kHz – 70 GHz

1 GHz 時的相位雜訊(20 kHz 偏移)

-143 dBc/Hz

頻率切換速度

< 7 ms

IQ 調變頻寬(內部/外部)

高達 4 GHz

提供調變類型

AM、FM、PM、脈衝

想看更多規格嗎?

找到符合需求的型號

PathWave 信號產生軟體

PathWave 信號產生軟體是一套靈活的信號產生工具,可縮短信號模擬時間。 可產生效能最佳化的參考信號(經是德科技驗證),大幅提高了裝置的特性分析與驗證效率。

  • 產生效能最佳化的參考信號
  • 驗證元件、發射器和接收器測試
  • 確保設計符合最新標準
  • 加速產生信號並縮短模擬時間
PathWave 信號產生軟體
以可靠的信號源消除不確定性

提供可靠的信號源,可消除測試結果中的不確定性

為了更快進入市場,您需要可信賴的測試結果。 為您的任務選擇合適、可靠的儀器,是您的不二選擇。

是德科技測試專家在下面的白皮書中介紹信號產生器的基本原理。 以便在選擇下一個信號源時做出明智的選擇。

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助