您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PSG 信號產生器

最值得您信賴的微波信號源,已在全球各地的部署量達數萬個。
  • 產生可靠的微波信號:獲得計量級頻率準確度和卓越的失真突波特性
  • 可產生值得信賴的高品質信號,從 1 W 的純淨連續波音頻,到 4 GHz 的複雜向量調變信號
  • Signal Studio 軟體可有效縮減信號產生時間
  • 使用程式碼相容的 PSG 來取代傳統的信號源,進而獲得更高的效能、靈活性和速度

NT$ 846,162 最低售價*

以出色信號進行測試

  • 利用 4 GHz 射頻調變頻寬和外部 I/Q 輸入援,為雷達、電子戰和衛星通訊測試,產生更真實的寬頻信號
  • 大幅提高執行都卜勒雷達或接收器阻塞干擾測試時的接收器靈敏度,或在相位雜訊測試系統中當作理想的參考:100 Hz 頻偏時為 -91 dBc/Hz;10 kHz 頻偏(10 GHz)時為 -126 dBc/Hz
  • 出色的低突波和諧波效能(分別為 10 GHz 處 -70 dBc 和 55 dBc),可以改善信號品質,提高測試準確度

比較產品

產品 頻率選項 效能等級 1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊 頻率切換 內部和外部IQ調變頻寬 參考起價*
E8257D PSG 類比信號產生器,100 kHz 至高達 67 GHz
n/a ◆◆◆◆◆◇ n/a n/a n/a NT$ 1,287,206
E8267D PSG 向量信號產生器,100 kHz 至 44 GHz
n/a ◆◆◆◆◆◇ n/a n/a 80 MHz4 GHz
E8663D PSG RF 類比信號產生器,100 kHz 至 9 GHz
n/a ◆◆◆◆◆◇ n/a n/a n/a NT$ 846,162

此系列適用的軟體

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 信號產生軟體具備波形播放和即時信號產生功能
  • 針對持續演進無線系統之各種應用執行元件和接收器測試
  • 可擴充的功能和效能
     
 SystemVue ESL 軟體
SystemVue ESL 軟體
  • 在現今的基頻/PHY 軟體環境中,具有同級中最佳的射頻傳真度
  • 與測試的絕佳整合可以加速真實狀態成熟度,同時讓您的模型設計流程更流暢
  • 運用網路工作群組大幅擴大設計的重複使用,以及利用基頻與射頻的協同運作
 生產力軟體
生產力軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

此系列適用的配件

 適用於是德 PSG 信號產生器的毫米波信號源模組
適用於是德 PSG 信號產生器的毫米波信號源模組
  • 擴充 PSG 頻率範圍
  • 50 至 1.1 THz
  • 直接 RF 驅動、直接頻率控制與顯示、輸入功率保護
     
 PSG 信號產生器分散網路
PSG 信號產生器分散網路
  • 讓多個 PSG 能夠在公共頻率上以鎖相和同調模式運作
  • 藉由使用內部與外部基頻產生器,您可控制並調整每個信號源的相位
     

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)