您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

信號產生器(信號源)

以無可匹敵的信號純度和精準度,讓您的裝置發揮最極致效能
  • 機種最齊全的信號產生器,具備同級產品中最佳的效能,不論您需要的是可追溯的計量級解決方案,或是經濟實惠的基本信號產生器,我們都能滿足您的量測需求
  • 以逼真的模擬信號和最高的信號完整性,激發您的裝置
  • 提供 3 年校驗週期和最完整的自我維護解決方案,可有效降低整體擁有成本
最值得您信賴的微波信號產生器,全球各地數以百計的專案,已部署了成千上萬個是德科技產生器。


快速切換專為電子戰測試而設計的信號產生器


利用 PSG 出色的相位雜訊效能,極致提昇測試系統靈敏度

比較系列 / 產品

系列 / 產品 頻率 1 GHz時的輸出功率 1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊 頻率切換 1 GHz 時的諧波 參考起價*
微波信號產生器(VXG)
微波信號產生器(VXG)
加速 5G 創新和測試
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M9383B VXG-m PXIe 微波信號產生器,1 MHz 到 44 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M9384B VXG 微波信號產生器,1 MHz 至 44 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
展開此系列: 2 產品
X 系列高靈敏信號產生器(UXG)
X 系列高靈敏信號產生器(UXG)
可快速切換以模擬多發射器情境
n/a -130 dBm+10 dBm -135 dBc/Hz150 dBc/Hz (nominal) ≤ 100 µs101 us < -50 dBc NT$ 3,444,413
N5192A UXG X-Series Vector Adapter, Modified Version, 50 MHz to 20 GHz n/a n/a 150 dBc/Hz (nominal) 101 us n/a n/a
N5193A UXG X 系列高靈敏度信號產生器,10 MHz 到 40 GHz n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 3,726,627
N5194A UXG X 系列高靈敏度向量轉接器,50 MHz 至 20 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N5191A UXG X系列高靈敏信號產生器,修訂版 n/a -130 dBm+10 dBm -135 dBc/Hz ≤ 100 µs < -50 dBc NT$ 3,444,413
展開此系列: 4 產品
X 系列信號產生器(MXG、EXG, CXG)
X 系列信號產生器(MXG、EXG, CXG)
可產生乾淨準確的信號,以進行裝置和元件測試
9 kHz6 GHz -144 dBm+26 dBm -146 dBc/Hz-119 dBc/Hz ≤ 600 µs< or equal to 5 ms, typical <-40 dBc< -35 dBc NT$ 809,059
N5183B MXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 1,009,968
N5182B MXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 809,059
N5181B MXG X 系列射頻類比信號產生器,9 kHz 至 6 GHz n/a -144 dBm+26 dBm -146 dBc/Hz ≤ 800 µs <-35 dBc n/a
N5173B EXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz n/a -130 dBm+23 dBm -122 dBc/Hz ≤ 600 µs <-40 dBc NT$ 811,401
N5166B CXG RF Vector Signal Generator, 9 kHz – 3/6 GHz
NEW!
9 kHz3/6 GHz +18 dBm -119 dBc/Hz < or equal to 5 ms, typical < -35 dBc n/a
N5172B EXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 835,550
N5171B EXG X 系列射頻類比信號產生器,9 kHz 至 6 GHz 9 kHz6 GHz -144 dBm+26 dBm -122 dBc/Hz ≤ 800 µs <-35 dBc n/a
展開此系列: 7 產品
PSG 信號產生器
PSG 信號產生器
用於進階量測系統的計量級儀器
n/a -135 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms<16 ms ≤ -55 dBc  NT$ 834,444
E8257D PSG 類比信號產生器,100 kHz 至高達 67 GHz n/a -135 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms ≤ -55 dBc NT$ 1,253,480
E8267D PSG 向量信號產生器,100 kHz 至 44 GHz n/a -130 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz <16 ms ≤ -55 dBc  n/a
E8663D PSG RF 類比信號產生器,100 kHz 至 9 GHz n/a -135 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms ≤ -55 dBc  NT$ 834,444
展開此系列: 3 產品
PXI 信號產生器(信號源)
PXI 信號產生器(信號源)
支援高速自動化測試的模組化外觀尺寸
1 MHz44 GHz -130 dBm+20 dBm -132 dBc/Hz-122 dBc/Hz 10 µs to 2 ms<50 µs <-34 dBc<-29 dBc NT$ 867,538
M9410A VXT PXI 向量收發器,300/600/1200 MHz 頻寬 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O 6 GHzn/a n/a -132 dBc/Hz <50 µs n/a n/a
M9420A VXT PXIe 向量收發器 n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 1,464,581
M9421A VXT PXIe 向量收發器 n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 1,465,626
M9380A PXIe 連續波信號源,1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 1 MHz6 GHz -130 dBm+20 dBm -122 dBc/Hz 5 ms <-29 dBc NT$ 867,538
M9381A PXIe 向量信號產生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz n/a -130 dBm+20 dBm -122 dBc/Hz 10 µs to 2 ms <-34 dBc n/a
M9383A PXIe 微波信號產生器,1 MHz 至 44 GHz 1 MHz44 GHz -90+19 dBm n/a n/a -30 dBc to -48 dBc NT$ 1,026,573
展開此系列: 7 產品
射頻信號產生器(信號源)
射頻信號產生器(信號源)
功能齊全的經濟型射頻信號產生器
n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 251,862
N9310A RF 信號產生器,9 kHz 至 3 GHz n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 251,862
展開此系列: 1 產品

軟體

 Signal Studio 軟體
Signal Studio 軟體
  • 信號產生軟體具備波形播放和即時信號產生功能
  • 針對持續演進無線系統之各種應用執行元件和接收器測試
  • 可擴充的功能和效能
     
 SystemVue ESL 軟體
SystemVue ESL 軟體
  • 在現今的基頻/PHY 軟體環境中,具有同級中最佳的射頻傳真度
  • 與測試的絕佳整合可以加速真實狀態成熟度,同時讓您的模型設計流程更流暢
  • 運用網路工作群組大幅擴大設計的重複使用,以及利用基頻與射頻的協同運作
 生產力軟體
生產力軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

配件

 PSG 信號產生器分散網路
PSG 信號產生器分散網路
  • 讓多個 PSG 能夠在公共頻率上以鎖相和同調模式運作
  • 藉由使用內部與外部基頻產生器,您可控制並調整每個信號源的相位
     
 更多信號產生器配件
更多信號產生器配件
簡化測試配置並獲得最佳量測結果
  • 使用可攜式功率錶量測峰值與平均功率
  • 在鎖相和同調模式下操作多個信號產生器
  • 擴展微波系統的頻率範圍等

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)