Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
購買指定的信號產生器可享 20% 優惠折扣
使用頻率範圍高達 6 GHz 的信號產生器作為標準發射器,以便執行接收器測試。
具有無與倫比的純度和精準度的信號產生器
無論是開發一般應用或是特定產業應用,例如 5G、汽車、航太與國防,是德科技信號產生器平台都可協助您:
- 從最齊備的信號產生器機型(從基本信號產生,到可追溯的計量級解決方案)中,選擇可全面滿足您的測試需求的產品
- 以最逼真的信號和最高的信號完整性,激發您的裝置和系統
- 更長的校驗週期和最完整的自助維護解決方案,可有效降低整體擁有成本
搜尋符合您需求的信號源
是德科技提供最齊備的信號產生器機型,從基頻至 110 GHz,如搭配使用擴頻器,還可將頻率擴展到 1.1 THz。 從基本特性到進階功能,每台信號產生器均提供同級產品中最卓越的標竿效能。
PathWave 信號產生器軟體
PathWave 信號產生器軟體是一套靈活的信號產生工具,可顯著縮短信號模擬時間。 它提供經是德科技驗證的效能最佳化參考信號,可強化裝置特性分析和驗證。
- 產生效能最佳化的參考信號
- 驗證元件、發射器和接收器測試
- 確保您的設計符合最新標準
- 加速產生信號並縮短模擬時間
提供可靠的信號源,可消除測試結果中的不確定性
為了更快進入市場,您需要可信賴的測試結果。 為您的任務選擇合適、可靠的儀器,是您的不二選擇。
是德科技測試專家在下面的白皮書中介紹信號產生器的基本原理。 如此一來,您可利用充分的資訊,選擇最合適的射頻信號源。
使用合適的工具擴充您的信號產生器功能
藉由搭配使用合適的配件和 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,您可立即獲得更多的測試儀器功能、提高工作效率,進而加速產品開發。
精選資源
常見問答集 – 信號產生器
工程師可使用信號產生器產生重複的波形,以便設計、測試和製造各種系統和個別元件。 信號產生器是許多不同儀器的統稱。 另一個常用的名稱是信號源。
閱讀部落格文章:了解實現信號產生器準確度的基本原理,以便進一步認識信號產生器規格
信號產生器可分為各種不同類型:
- 類比信號產生器
- 向量信號產生器
- 任意波形產生器
- 射頻信號產生器
- 函數產生器
- 脈衝產生器
- 數位碼型產生器
射頻信號產生器可產生測試射頻應用所需的波形。 類比信號產生器(ASG)是射頻信號產生器的一種,可產生調幅(AM)、調頻(FM)、相位調變和脈衝調變信號。 今天,信號調變已變得越來越複雜,因此您需使用向量信號產生器(VSG)來產生錯綜複雜的數位信號。 向量信號產生器常用的調變格式有正交相移鍵控(QPSK)、正交振幅調變(QAM),以及二進位相移鍵控(BPSK)等。
信號產生器是評估依賴射頻信號運作之應用的絕佳儀器。 常見的應用包括全球衛星導航系統(GNSS)、5G、航空電子,以及雷達等等。 它們還可靈活地測試真實的缺損和接收器衰減。
是德科技客服中心提供您需要的協助