您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

頻譜分析儀(信號分析儀)

使用領先業界的分析工具觀測您的裝置真實效能。這些工具可協助您:
  • 利用各式各樣的硬體平台,滿足從研發到製造階段不斷改變的測試需求
  • 利用最齊全的特定應用專用軟體,進行更深入的除錯或實現最簡易的單鍵量測
  • 無論是測試效能或傳輸速率,是德科技皆為經過認可的量測科學並保證量測完整性,可提供值得信賴的結果
  • 透過可升級的特性和效能,延長測試資產之生命週期
唯有是德科技可延長您的分析儀生命週期,讓您能因應需求改變,隨時擴大頻率範圍


使用多點觸控螢幕簡化量測設定


使用即時頻譜分析功能,查看、擷取並分析最飄忽不定的信號

使用靈活的測試平台產生並分析 5G 波形
使用靈活的測試平台產生並分析 5G 波形

比較系列 / 產品

系列 / 產品 頻率 最大分析頻寬 最大即時頻寬 1 GHz 時的 DANL 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊 參考起價*
基礎頻譜分析儀(BSA)
基礎頻譜分析儀(BSA)
物超所值的通用型頻譜分析
9 kHz7 GHz 1 MHz n/a -152 dBm-145 dBm -90 dBc/Hz NT$ 291,437
N9320B 射頻頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 3 GHz 9 kHz3 GHz 1 MHz n/a -145 dBm -90 dBc/Hz NT$ 291,437
N9322C 基礎頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 7 GHz 9 kHz7 GHz 1 MHz n/a -152 dBm -90 dBc/Hz NT$ 398,762
展開此系列: 2 產品
即時頻譜分析儀(RTSA)
即時頻譜分析儀(RTSA)
此選項適用於新購儀器或升級方案
n/a 85 MHz510 MHz 85 MHz510 MHz -171 dBm-166 dBm -136 dBc/Hz-114 dBc/Hz NT$ 2,542,496
N9040B-RT1 高達 510 MHz 的即時分析,基礎檢測,多點觸控 n/a 510 MHz 510 MHz -171 dBm -136 dBc/Hz NT$ 4,857,029
N9040B-RT2 高達 510 MHz 的即時分析,最佳檢測,多點觸控 n/a 510 MHz 510 MHz -171 dBm -136 dBc/Hz NT$ 6,719,033
N9030B-RT1 高達 160 MHz 的即時分析,基礎檢測,多點觸控 n/a 510 MHz 510 MHz -171 dBm -136 dBc/Hz n/a
N9030B-RT2 高達 510 MHz 的即時頻譜分析,最佳檢測,多點觸控 n/a 510 MHz 510 MHz -171 dBm -136 dBc/Hz n/a
N9020B-RT1 高達 85 MHz 的即時頻譜分析,基礎檢測,多點觸控 n/a 160 MHz 160 MHz -166 dBm -114 dBc/Hz NT$ 2,542,496
N9020B-RT2 高達 160 MHz 的即時頻譜分析,最佳檢測,多點觸控 n/a 160 MHz 160 MHz -166 dBm -114 dBc/Hz NT$ 2,837,260
N9038A-RT1 高達 85 MHz 的即時頻譜分析,基礎探測 n/a 85 MHz 85 MHz -166 dBm -114 dBc/Hz n/a
此系列還有其他產品。
展開此系列: 7 產品

軟體

 X 系列量測應用軟體
X 系列量測應用軟體
  • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
  • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
  • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項
 89600 VSA 軟體
89600 VSA 軟體
  • 完整的解調變與向量信號分析
  • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
  • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
     
 提昇效率的軟體
提昇效率的軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

配件

 智慧諧波混頻器
智慧諧波混頻器
  • 自動調整 LO 振幅,以補償纜線損耗
  • 向量修正資料:振幅和相位
  • 啟動時自動校準 LO,自動設定預設的頻率和 LO 諧波
  • USB 插座和隨插即用連接
 雜訊源
雜訊源
  • 雜訊源可以與 X 系列信號分析儀結合使用,簡化量測設定
  • 透過自動下載和儲存 ENR 資料,縮短您的設定時間
  • 利用溫度傳感功能,提高量測準確度
 更多頻譜與信號分析儀配件
更多頻譜與信號分析儀配件
簡化測試配置並獲得最佳量測結果
  • 提供毫米波信號的高效能寬頻降頻
  • 精準量測射頻與微波信號的功率
  • 使用戶外可攜式監測系統、各種不同的配件、探棒、纜線等

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)