您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Infiniium UXR 系列即時示波器

執行過去無法做到的任務
  • 利用 13 至 110 GHz 的即時頻寬實現下一代技術突破
  • 透過 10 位元 ADC 實現更高的調變標準,具有出色的 ENOB 效能
  • 以超低雜訊底線查看最真實的信號再現
  • 在一台儀器中使用 4 個全頻寬通道,減少雙極化同調調變的時序誤差
  • 業界最準確的即時示波器

顛峰造極的效能,可提供更出色的可視度、更高的準確度和更快的測試速度

  • 13 至 110 GHz 的即時示波器頻寬
  • 高解析度 10 位元類比數位轉換器(ADC)
  • 完整的頻寬和通道可升級性
  • 業界最高的 ENOB,頻寬高達 110 GHz
  • 業界最低的雜訊底線,雜訊小於 1 mVrms
  • 業界最低的抖動,具有小於 25 fs(rms)的固有抖動和小於 10 fs(rms)的通道間抖動

比較產品

產品 頻寬 通道數 最大的記憶體深度 最大的取樣率 ADC 位元 參考起價*
UXR0051AP Infiniium UXR 系列示波器:5 GHz,1 通道,1 mm 輸入
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0134A Infiniium UXR 系列示波器:13 GHz,4 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0164A Infiniium UXR 系列示波器:16 GHz,4 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0204A Infiniium UXR 系列示波器:20 GHz,4 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0252AP Infiniium UXR 系列示波器:25 GHz,2 通道,1 mm 輸入
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0254A Infiniium UXR 系列示波器:25 GHz,4 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0254AP Infiniium UXR 系列示波器:25 GHz,4 通道,1 mm 輸入
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0334A Infiniium UXR 系列示波器:33 GHz,4 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0402A Infiniium UXR 系列示波器:40 GHz,2 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0402AP Infiniium UXR 系列示波器:40 GHz,2 通道,1 mm 輸入
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0404A Infiniium UXR 系列示波器:40 GHz,4 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0404AP Infiniium UXR 系列示波器:40 Ghz、4 通道、1mm 輸入
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0502A Infiniium UXR 系列示波器:50 GHz,2 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0504A Infiniium UXR 系列示波器:50 GHz,4 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0592A Infiniium UXR 系列示波器:59 GHz,2 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0592AP Infiniium UXR 系列示波器:59 GHz,2 通道,1 mm 輸入
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0594A Infiniium UXR 系列示波器:40 GHz,4 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0594AP Infiniium UXR 系列示波器:59 GHz,4 通道,1 mm 輸入
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0702A Infiniium UXR 系列示波器:70 GHz,2 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0702AP Infiniium UXR 系列示波器:70 Ghz、2 通道、1mm 輸入
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0704A Infiniium UXR 系列示波器:70 GHz,4 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0704AP Infiniium UXR 系列示波器:70 Ghz、4 通道、1mm 輸入
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0802A Infiniium UXR 系列示波器:80 GHz,2 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR0804A Infiniium UXR 系列示波器:80 GHz,4 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR1002A Infiniium UXR 系列示波器:100 GHz,2 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR1004A Infiniium UXR 系列示波器:100 GHz,4 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR1102A Infiniium UXR 系列示波器:110 GHz,2 通道
n/a n/a n/a n/a n/a
UXR1104A Infiniium UXR 系列示波器:110 GHz,4 通道
n/a n/a n/a n/a n/a

此系列適用的軟體

 UXR-Series Analysis Applications
UXR-Series Analysis Applications
UXR-Series Analysis Applications
  • Full offline capability allows you to test from simulation through silicon debug
  • VSA software enables analysis of your toughest RF problems
  • Connect up to 10 oscilloscopes to achieve 40 channels of acquisition in a single timebase
 UXR-Series Compliance Applications
UXR-Series Compliance Applications
Get deep technical expertise
  • Test to the exact specifications of each technology standard
  • Compliance software packages are certified by Keysight experts
  • Have assurance that your products will pass standards


 

 UXR-Series Protocol Applications
UXR-Series Protocol Applications
Simplify the debugging of your design
  • Decode the protocol packets of more than 20 high-speed serial buses
  • Packets are displayed on scope waveform and listing windows, which are time-correlated
  • Debug and find the root cause of issues whether it is physical or protocol layer related

此系列適用的配件

 Infiniium UXR 示波器校驗套件
Infiniium UXR 示波器校驗套件
Infiniium UXR 即時示波器校驗套件
  • 支援完整的工廠級校驗
  • 產生根據 NIST 標準進行校驗的已知信號
  • 三種不同型號分別採用 1.0、1.85 或 3.5 mm UXR 頭端技術之一進行連接

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)