您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Keysight Streamline 系列 USB 示波器

輕薄的外形,功能毫不遜色
  • 採用 Keysight InfiiniVision 桌上型示波器技術的小型 6 合 1 儀器
  • 備有 200 MHz 至 1GHz 的頻寬供您選擇,以滿足您的應用需求
  • 利用 31 種典型示波器量測功能,快速分析信號
  • 以 1,000,000 wfms/s 的波形更新率和 5 GSa/s 取樣率查看更多信號細節
  • 獨家的區域觸控觸發功能可在短短幾秒內隔離信號

NT$ 211,639 最低售價*

輕薄的小型示波器,提供媲美桌上型儀器的功能

  • 提供準確、可重複的量測,自動程式碼產生功能,以及一致的直覺式使用者體驗
  • 支援各種探量和分析工具
  • 採用波罩測試和頻率響應等桌上型儀器使用的應用軟體
  • 在實驗室和測試設備之間共享輕巧易攜的示波器

比較產品

產品 頻寬 最大的記憶體深度 最大的取樣率 作業系統 參考起價*
Keysight Streamline 系列 P9241A USB 示波器
n/a n/a n/a n/a NT$ 211,639
Keysight Streamline 系列 P9242A USB 示波器
n/a n/a n/a n/a NT$ 359,199
Keysight Streamline 系列 P9243A USB 示波器
n/a n/a n/a n/a NT$ 443,266

此系列適用的軟體

 示波器軟體
示波器軟體
  • 最多元的示波器應用軟體
  • 支援的相符性測試應用包括:DisplayPort、DDR、PCI Express、USB 等等
  • 支援的除錯和分析應用包括:CAN/LIN、I²C/SPI、FPGA、MILSTD1553、JTAG、RS232 等等

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)