您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀

輕巧易攜,效能不打折
  • 可在工作台、模組和 USB 平台之間,獲得一致的技術、操作介面及自動程式碼產生功能
  • 備有 4.5 GHz 至 53 GHz 的頻寬供您選擇
  • 可擴充測試埠數
  • 在不同測試地點之間輕鬆共享輕巧易攜的 VNA
  • 隨時獲得頻率和軟體升級

NT$ 342,269 最低售價*

顯著減小測試儀器佔用的空間

  • 在不同測試地點之間輕鬆共享輕巧易攜的向量網路分析儀(VNA)
  • 使用與可信賴的 Keysight VNA(PNA、ENA、PXI VNA)相同的校驗和量測科學,獲得一致的量測結果
  • 所有 VNA 機型均使用相同的直覺式 GUI,降低轉換使用不同 VNA 的成本

比較產品

產品 最高頻率 動態範圍 軌跡雜訊 內建埠數 201點,單次掃描的最佳速度 參考起價*
P5000A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,4.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P5001A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,6.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P5002A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,9 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P5003A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,14 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P5004A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,20 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P5005A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,26.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P5006A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,32 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P5007A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,44 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P5008A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,53 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P5020A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,4.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P5021A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,6.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P5022A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,9 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P5023A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,14 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P5024A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 20 GHz
NEW!
20 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports 24 ms
P5025A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 26.5 GHz
NEW!
26.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports 24 ms
P5026A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 32 GHz
NEW!
32 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports 24 ms
P5027A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 44 GHz
NEW!
44 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports 24 ms
P5028A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,53 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a
P9370A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀
n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 342,269
P9371A Keysight Streamline USB 向量網路分析儀,6.5 GHz
n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 408,835
P9372A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,9 GHz
n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 529,774
P9373A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,14 GHz
n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 685,210
P9374A Keysight Streamline USB 向量網路分析儀,20 GHz
n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 820,194
P9375A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,26.5 GHz
n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 1,253,544

此系列適用的軟體

 網路分析儀軟體
網路分析儀軟體
  • 網路分析儀軟體工具,可進行問題偵測、原因分析及除錯
  • 放大器、濾波器、混頻器、材料,高速串列互連分析功能等
  • 適用於 PNA、ENA 和 USB 網路分析儀

此系列適用的配件

 網路分析儀配件
網路分析儀配件
  • 校驗套件
  • 驗證套件
  • 多埠測試套件
  • 探棒與導線
  • 其他套件
 機電校驗套件
機電校驗套件
  • 特定連接器校驗標準,可量測系統中已知的裝置
  • 簡易的單一連結運作
  • 出色的準確度,無需花費時間進行校驗
 機械驗證套件
機械驗證套件
  • 提供一組簡單的元件,可協助您檢驗您的校驗的完整性
  • 包括被動元件,具有可追溯性量測的資料
  • 結合 PNA/PNA-X 系列 VNA 的內建系統驗證程式

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)