您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

專業型數位萬用電錶

利用專業型數位萬用電錶提高競爭優勢
  • 8.5 位數 3458A,具有高達 4ppm 的準確度
  • 5.5 位數 34450A 配備 OLED 顯示幕,可提供高對比度的讀數顯示
  • 7.5 位數 34420A 微歐姆錶,可協助您進行靈敏的低位準量測
  • 使用 U3606B 萬用電錶享受 2 機一體的儀器功能 | 直流電源供應器
  • 使用新穎的 5.5 位數 U2741A USB 模組化數位萬用電錶,輕鬆進行量測任務

NT$ 28,874 最低售價*

保固

比較產品

產品 Digits of Resolution Max. Reading Speed 一年的基本直流量測準確度 量測功能 Connectivity 參考起價*
34450A 數位萬用電錶,5 位半,OLED 顯示幕
n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 28,874
U2741A USB 模組化數位萬用電錶,5 位半
n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 40,644
U3606B 萬用電錶 | 直流電源供應器
n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 50,482
34420A 微歐姆錶,7 位半
n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 162,849
EU34420A 微歐姆錶,7.5 位數,僅限銷售歐盟市場
n/a n/a n/a n/a n/a
3458A 數位萬用電錶,8.5 位數
n/a n/a n/a n/a n/a NT$ 381,703

此系列適用的配件

34138A 測試導線套件
34138A 測試導線套件
  • 端接:固定式護套香蕉插頭
  • 長度:1.4 公尺
  • 安全等級:1000 V CAT II
  • 安規:IEC 61010-031

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)