您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

4 至 8.5 位數數位萬用電錶,備有桌上型到手持式等不同機型供您選擇
4 至 8.5 位數數位萬用電錶,備有桌上型到手持式等不同機型供您選擇

數位萬用電錶(DMM)

利用領先業界的數位萬用電錶實現更多目標,讓您能夠:
  • 透過圖形顯示功能提供趨勢圖和直方圖,可呈現數字顯示無法獲得的洞察力,進而提高生產力
  • 無與倫比的量測準確度高達 4ppm,為客戶提供可信賴的最高效能產品
  • 使用 BenchVue 或 Handheld Meter Logger 軟體,您無需編寫程式,即可自動化並記錄測試結果
是德科技數位萬用電錶具有出色的效能和可靠性,解析度達 3.5 至 8.5 位數,速度高達每秒 100,000 筆讀值


使用 Truevolt 數位萬用電錶更快了解更多資訊。


您喜愛 34401A。使用 Truevolt 34461A 獲得不止於此地多元功能。


現場量測所需的耐久性。查看我們堅固耐用的手持式數位萬用電錶。

比較系列 / 產品

系列 / 產品 一年的基本直流量測準確度 量測功能 Connectivity 參考起價*
Truevolt 系列 6.5 和 7.5 位數數位萬用電錶
Truevolt 系列 6.5 和 7.5 位數數位萬用電錶
圖形顯示、低雜訊、1 μA 範圍
n/a n/a n/a NT$ 40,733
34460A 數位萬用電錶,6 位半,基本型 Truevolt n/a n/a n/a NT$ 52,282
34461A 數位化萬用電錶,6 位半,Truevolt DMM n/a n/a n/a NT$ 40,733
34465A 數位化萬用電錶,6 位半,Truevolt DMM n/a n/a n/a NT$ 53,949
34470A 數位化萬用電錶,7 位半,Truevolt DMM n/a n/a n/a NT$ 112,487
展開此系列: 4 產品
M918xA 系列 6.5 位數 PXI 數位萬用電錶
M918xA 系列 6.5 位數 PXI 數位萬用電錶
PXI、高量測速率、低延遲
n/a n/a n/a NT$ 57,541
M9181A PXI 數位萬用電錶,6.5 位數,基本型 n/a n/a n/a n/a
M9182A PXI 數位萬用電錶,6.5 位數,高效能型 n/a n/a n/a NT$ 57,541
M9183A PXI 數位萬用電錶,6.5 位數,增強效能型 n/a n/a n/a NT$ 86,309
展開此系列: 3 產品
U1190 系列 3.5 位數手持式鉤錶
U1190 系列 3.5 位數手持式鉤錶
纜線分隔器、Vsense、手電筒
n/a n/a n/a NT$ 6,193
U1191A 3 ½ 位數手持式鉤錶 n/a n/a n/a NT$ 6,193
U1192A 3.5 位數手持式鉤錶 n/a n/a n/a NT$ 8,563
U1193A 3.5 位數手持式鉤錶 n/a n/a n/a NT$ 10,738
U1194A 3.5 位數手持式鉤錶 n/a n/a n/a NT$ 13,768
展開此系列: 4 產品
U1210 系列 3.5 位數手持式鉤錶
U1210 系列 3.5 位數手持式鉤錶
開口達 2 吋 / 52-mm 公釐,電流高達 1000A
n/a n/a n/a NT$ 14,595
U1211A 3 ½ 位數手持式鉤錶 n/a n/a n/a NT$ 14,595
U1212A 3.5 位數手持式鉤錶 n/a n/a n/a NT$ 19,266
U1213A 3.5 位數手持式鉤錶 n/a n/a n/a NT$ 20,434
展開此系列: 3 產品
U1230 系列 3.5 位數手持式數位萬用電錶
U1230 系列 3.5 位數手持式數位萬用電錶
視覺/音頻導通性測試,低輸入阻抗,手電筒
n/a n/a n/a NT$ 5,403
U1231A 3.5 位數手持式數位萬用電錶,基本型 n/a n/a n/a NT$ 5,403
U1232A 3 ½ 位數手持式數位萬用電錶 n/a n/a n/a NT$ 7,366
U1233A 3 ½ 位數手持式數位萬用電錶 n/a n/a n/a NT$ 8,987
展開此系列: 3 產品
U1240 系列 4 位數手持式數位萬用電錶
U1240 系列 4 位數手持式數位萬用電錶
諧波比、T1-T2、IP67、400 小時、10 英尺的墜落高度
n/a n/a n/a NT$ 14,344
U1241B 4 位數手持式數位萬用電錶,基本型 n/a n/a n/a NT$ 14,344
U1242B 4 位數手持式數位萬用電錶 n/a n/a n/a NT$ 15,780
U1241C 4 位數 IP67 手持式數位萬用電錶 n/a n/a n/a NT$ 16,116
U1242C 4 位數 IP67 手持式數位萬用電錶 n/a n/a n/a NT$ 18,988
展開此系列: 4 產品
U1250 系列 4.5 位數手持式數位萬用電錶
U1250 系列 4.5 位數手持式數位萬用電錶
OLED、方波 o/p、計頻器
n/a n/a n/a NT$ 22,918
U1251B 4.5 位數手持式數位萬用電錶,基本型 n/a n/a n/a NT$ 22,918
U1252B 4 ½ 位數手持式數位萬用電錶 n/a n/a n/a NT$ 24,598
U1253B 4 ½ 位數手持式數位萬用電錶,OLED 顯示幕 n/a n/a n/a NT$ 26,989
展開此系列: 3 產品
U1270 系列 4.5 位數手持式數位萬用電錶
U1270 系列 4.5 位數手持式數位萬用電錶
IP54,LPF,低輸入阻抗,OLED,峰值檢測
n/a n/a n/a NT$ 21,475
U1271A 4.5 位數手持式數位萬用電錶,IP54 n/a n/a n/a NT$ 21,475
U1272A 手持式數位萬用電錶,4.5 位數,IP54 n/a n/a n/a NT$ 23,385
U1273A 4.5 位數手持式數位萬用電錶,IP54,OLED 顯示幕 n/a n/a n/a NT$ 24,966
U1273AX 手持式數位萬用電錶,4.5 位數,IP54,OLED 顯示幕,–40℃ n/a n/a n/a NT$ 27,890
展開此系列: 4 產品
U1280 系列 4.5 位數手持式數位萬用電錶
U1280 系列 4.5 位數手持式數位萬用電錶
IP67,800 小時,10 英呎墜跌,LPF,方波
n/a n/a n/a NT$ 28,683
U1281A 4 ½ 位數 IP67 手持式數位萬用電錶 n/a n/a n/a NT$ 28,683
U1282A 手持式數位萬用電錶,4.5 位數,IP67 n/a n/a n/a NT$ 31,870
展開此系列: 2 產品
專業型數位萬用電錶
專業型數位萬用電錶
5.5 至 8.5 位數數位萬用電錶,具有獨特功能
n/a n/a n/a NT$ 28,874
34450A 數位萬用電錶,5 位半,OLED 顯示幕 n/a n/a n/a NT$ 28,874
U2741A USB 模組化數位萬用電錶,5 位半 n/a n/a n/a NT$ 40,644
U3606B 萬用電錶 | 直流電源供應器 n/a n/a n/a NT$ 50,482
34420A 微歐姆錶,7 位半 n/a n/a n/a NT$ 162,849
EU34420A 微歐姆錶,7.5 位數,僅限銷售歐盟市場 n/a n/a n/a n/a
3458A 數位萬用電錶,8.5 位數 n/a n/a n/a NT$ 381,703
展開此系列: 6 產品

配件

U1168B 標配的測試導線套件(配備 19-mm 和 4-mm 探針)
U1168B 標配的測試導線套件(配備 19-mm 和 4-mm 探針)
  • 測試導線:符合 CAT III 1000V,CAT IV 600V,15A 安全標準
  • 測試探棒(19-mm 探針):符合 CAT III 1000V,15A 安全標準
  • 測試探棒(4-mm 探針):符合 CAT III 1000V,CAT IV 600V,15A 安全標準
  • 鱷魚夾、細針測試探棒、SMT 鉤爪、迷你鉤爪
U1173B 手持式數位萬用電錶 PC 連接纜線
U1173B 手持式數位萬用電錶 PC 連接纜線
  • 透過 USB 即插即用地連接到 PC
  • 與 Handheld Meter Logger PC 軟體相容
     

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)