您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

AC6800B 基礎型交流電源
AC6800B 基礎型交流電源

6811C 高效能型交流電源
6811C 高效能型交流電源

是德科技交流電源具有出色的品質和效能
是德科技交流電源具有出色的品質和效能

交流電源

利用是德科技交流電源大幅延長正常運作時間
  • 使用最穩定、最可靠的交流電源,信心滿滿地測試基本的交流電
  • 以內建的量測功能更有效地模擬並分析高效能交流電環境
  • 更低的擁有成本,提供全球支援服務和業界最長的標準保固期
唯有是德科技的基礎型和高效能型解決方案可協助您克服交流測試挑戰


使用 AC6800 系列獲得更穩定、可靠的交流電源


使用 AC6800 電源量測並減少湧入電流


使用 AC6800 系列測試各種不同的功率轉接器

比較系列 / 產品

系列 / 產品 最大輸出功率 最大 rms 電流 連接介面 最高頻率 參考起價*
AC6800 系列基礎型交流電源
AC6800 系列基礎型交流電源
AC6800 系列基礎型交流電源
n/a n/a n/a n/a NT$ 115,457
AC6801B 基礎型交流電源,500 VA,310 V,2.5 A n/a n/a n/a n/a NT$ 115,457
AC6802B 基礎型交流電源,1000 VA,310 V,5 A n/a n/a n/a n/a NT$ 157,772
AC6803B 基礎型交流電源,2000 VA,310 V,10 A n/a n/a n/a n/a NT$ 271,512
AC6804B 基礎型交流電源,4000 VA,310 V,20 A n/a n/a n/a n/a NT$ 448,774
展開此系列: 4 產品
6800B 系列高效能型交流電源暨分析儀
6800B 系列高效能型交流電源暨分析儀
模擬並分析您的交流環境
375 VA 3.25 A
  • GPIB
  • LAN
  • USB
1 kHz n/a
6811C Performance AC Power Source, 375 VA, 300 V, 3.25 A 375 VA 3.25 A
  • LAN
  • USB
  • GPIB
1 kHz n/a
6812C 高效能交流電源供應器,750 VA、300 V、6.5 A n/a n/a n/a n/a n/a
6813C 高效能交流電源供應器,1750 VA、300 V、13 A n/a n/a n/a n/a n/a
展開此系列: 3 產品

已停產: 交流電源

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)