您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

AC6800B 基礎型交流電源
AC6800B 基礎型交流電源

6811C 高效能型交流電源
6811C 高效能型交流電源

是德科技交流電源具有出色的品質和效能
是德科技交流電源具有出色的品質和效能

交流電源

利用是德科技交流電源大幅延長正常運作時間
  • 使用最穩定、最可靠的交流電源,信心滿滿地測試基本的交流電
  • 以內建的量測功能更有效地模擬並分析高效能交流電環境
  • 更低的擁有成本,提供全球支援服務和業界最長的標準保固期
唯有是德科技的基礎型和高效能型解決方案可協助您克服交流測試挑戰


使用 AC6800 系列獲得更穩定、可靠的交流電源


使用 AC6800 電源量測並減少湧入電流


使用 AC6800 系列測試各種不同的功率轉接器

比較系列 / 產品

系列 / 產品 最大輸出功率 最大 rms 電流 連接介面 最高頻率 參考起價*

無相符的產品請點擊「所有產品」標籤以便觀看完整的產品清單。

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)