您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

示波器、分析儀、儀錶

  • 示波器 示波器 

    示波器

    示波器解決方案。類比和數位示波器、可攜式、高頻寬以及深度記憶體示波器解決方案、示波器探棒和配件。

  • 頻譜分析儀(信號分析儀) 頻譜分析儀(信號分析儀) 

    頻譜分析儀(信號分析儀)

    基礎的高效能頻譜分析儀、可攜式頻譜分析儀、向量信號分析儀‧‧‧

  • 網路分析儀 網路分析儀 

    網路分析儀

    是德科技網路分析儀系列包括高效能型和經濟型射頻和微波網路分析儀、向量網路分析儀,以及網路分析儀系統。

  • 向量信號分析儀 向量信號分析儀 

    向量信號分析儀

    向量信號分析儀有多款型號可供選擇,能夠量測和分析廣泛的信號:

    • 9 kHz 至 27 GHz 頻率範圍
    • 高達 250 MHz 的分析頻寬
    • 結合 X 系列量測應用軟體和 89600 VSA 軟體,可分析複雜信號

  • 手持式示波器、分析儀、電錶 手持式示波器、分析儀、電錶 

    手持式示波器、分析儀、電錶

    我們提供最齊備的手持式與可攜式測試工具,從數位萬用電錶 (DMM) 到基礎型電容錶,從示波器到頻譜/信號和網路分析儀,應有盡有,可滿足您的測試需求,以便完成各種量測任務。

  • 邏輯分析儀 邏輯分析儀 

    邏輯分析儀

    • 高達 4 Gb/s 的狀態擷取率
    • 每個模組 136 個通道
    • 高達 200M 的記憶體深度

  • 協定分析儀 + 訓練器 協定分析儀 + 訓練器 

    協定分析儀 + 訓練器

    用於 PCI / PCI-X、PCI Express、HDMI、SATA/SAS、DigRF、MIPI 的協定分析儀和訓練器測試解決方案。查看產品資訊、技術資料等資源

  • EMI/EMC、相位雜訊、實體層測試系列 EMI/EMC、相位雜訊、實體層測試系列 

    EMI/EMC、相位雜訊、實體層測試系列

    概述:EMI 先期認證、材料測試、相位雜訊測試

  • 誤碼率測試(BERT)解決方案 誤碼率測試(BERT)解決方案 

    誤碼率測試(BERT)解決方案

    最齊備的 BERT 測試解決方案包含 M8000 系列和串列誤碼率測試儀系列,適用於研發和製造測試。

  • 數位萬用電錶(DMM) 數位萬用電錶(DMM) 

    數位萬用電錶(DMM)

    桌上型、系統、精密型、模組化和手持式數位萬用電錶,具有提供最佳特性所需的效能、準確性和可靠性。

  • 功率錶和功率感測器 功率錶和功率感測器 

    功率錶和功率感測器

    • 功率錶與感測器
    • 準確量測射頻和微波信號的功率
    • 峰值與平均功率量測的高效能解決方案

  • 計頻器產品 計頻器產品 

    計頻器產品

    是德科技的計頻器產品系列包括射頻、通用和微波計頻器產品,以及時間數位轉換器。

  • 雜訊指數分析儀與雜訊信號源 雜訊指數分析儀與雜訊信號源 

    雜訊指數分析儀與雜訊信號源

    是德提供了一系列能滿足您的需求的雜訊指數量測解決方案,從NFA雜訊指數分析儀,到我們的頻譜分析儀專用的雜訊指數量測應用軟體卡不等。

  • LCR 錶和阻抗量測產品 LCR 錶和阻抗量測產品 

    LCR 錶和阻抗量測產品

    • 產業標準
    • 豐富的產品線
    • 提供齊備的配件/測試夾具

  • 高速數位轉換器和多通道資料擷取解決方案 高速數位轉換器和多通道資料擷取解決方案 

    高速數位轉換器和多通道資料擷取解決方案

    • 高量測傳真度、信號完整性和量測速率,可降低整體擁有成本
    • 有多種尺寸可供選擇:PCIe、PXIe 和 AXIe
    • 適合多個市場:航太與國防、射頻通信、高能物理和 OEM

  • 交流電源分析儀 交流電源分析儀 

    交流電源分析儀

    Keysight IntegraVision 電源分析儀是準確、直覺的功率量測和觸控式示波器視覺化設計的完美組合。

  • DC 功率分析儀 DC 功率分析儀 

    DC 功率分析儀

    在幾分鐘內深入瞭解 - 無須程式設計 - 針對研發中的 DC 偏壓測試

  • 動態信號分析儀、材料量測 動態信號分析儀、材料量測 

    動態信號分析儀、材料量測

    在實驗室或實地環境進行的各種機械和物理測試應用。

  • Pico 微電流錶、靜電錶 Pico 微電流錶、靜電錶 

    Pico 微電流錶、靜電錶

    • 如同數位萬用電錶,可量測電流、電荷、電壓和電阻
    • 可量測超小電流和超高電阻
    • 除了數位格式之外,還可以採用圖形、長條圖和趨勢圖形式查看資料

  • 元件電流波形分析儀 元件電流波形分析儀 

    元件電流波形分析儀

    • 14 或 16 位元的寬廣動態範圍
    • 支援 100 pA 到 100 A 的電流量測
    • 最大 200 MHz 頻寬和 1 GSa/s 取樣率
    • 14.1 吋觸控螢幕和易用的圖形操作介面
    • 備有多種感測器和待測物連接選項

  • 半導體參數/元件分析儀系列 半導體參數/元件分析儀系列 

    半導體參數/元件分析儀系列

    本半導體元件特性分析儀器系列使用不同的方法,滿足今日多樣化的使用者需求。