您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

nanoVTEP 無向量測試應用軟體

NanoVTEP - 業界最小的無向量測試探棒

它配備微型放大器,讓您能對小至 4mm x 4mm 的電子裝置,執行無向量測試。與其他 VTEP 探棒相比,它的體積小了 60%。

其輕薄外形,提高了在高密度夾具中部署無向量測試的機會,進而在測試過程中增加測試覆蓋範圍和錯誤檢測率。

  • N4333A-001 nanoVTEP 信號調節卡 N4333A-001 nanoVTEP 信號調節卡 

    N4333A-001 nanoVTEP 信號調節卡

    一個 nanoVTEP 信號調節卡
    可連接多達 64 個 nanoVTEP 探棒

  • N4333A-201 全套 nanoVTEP,100 個一組 N4333A-201 全套 nanoVTEP,100 個一組 

    N4333A-201 全套 nanoVTEP,100 個一組

    • 一組 100 個 nanoVTEP 探棒
    • 隨附放大器、量測筒、彈簧夾和插座
    • 可探量尺寸為 10mm 或更小的待測裝置

  • N4333A-301 nanoVTEP 放大器,一組 50 個 N4333A-301 nanoVTEP 放大器,一組 50 個 

    N4333A-301 nanoVTEP 放大器,一組 50 個

    • 一組 50 個 nanoVTEP 放大器
    • 預先組裝出貨,可替換
    • 無需銲接

  • N4333A-401 nanoVTEP 0.16”/4mm 感測板,50 個一組 N4333A-401 nanoVTEP 0.16”/4mm 感測板,50 個一組 

    N4333A-401 nanoVTEP 0.16”/4mm 感測板,50 個一組

    • 一組 50 個 0.16”/4mm 感測板
    • SMD 卡榫插座
    • 無需銲接

  • N4333A-403 nanoVTEP 4mm x 6.65mm 感測板,20 個一組 N4333A-403 nanoVTEP 4mm x 6.65mm 感測板,20 個一組 

    N4333A-403 nanoVTEP 4mm x 6.65mm 感測板,20 個一組

    • 一組 20 個 4mm x 6.65mm 感測板
    • SMD 卡榫插座
    • 無需銲接

  • N4333A-405 nanoVTEP 0.4”/10mm 感測板,50 個一組 N4333A-405 nanoVTEP 0.4”/10mm 感測板,50 個一組 

    N4333A-405 nanoVTEP 0.4”/10mm 感測板,50 個一組

    • 一組 50 個 0.4”/10mm 感測板
    • SMD 卡榫插座
    • 無需銲接

  • N4333A-501 nanoVTEP 1.2”/30.5mm 感測板,20 個一組 N4333A-501 nanoVTEP 1.2”/30.5mm 感測板,20 個一組 

    N4333A-501 nanoVTEP 1.2”/30.5mm 感測板,20 個一組

    • 一組 20 個 1.2”/30.5mm 感測板
    • SMD 卡榫插座
    • 無需銲接

  • N4333A-503 nanoVTEP 2.5”/63.3mm 感測板,10 個一組 N4333A-503 nanoVTEP 2.5”/63.3mm 感測板,10 個一組 

    N4333A-503 nanoVTEP 2.5”/63.3mm 感測板,10 個一組

    • 一組 10 個 2.5”/63.3mm 感測板
    • SMD 卡榫插座
    • 無需銲接

  • N4333A-505 nanoVTEP 12mm x 152mm 感測板,10 個一組 N4333A-505 nanoVTEP 12mm x 152mm 感測板,10 個一組 

    N4333A-505 nanoVTEP 12mm x 152mm 感測板,10 個一組

    • 一組 10 個 12mm x 152mm 感測板
    • SMD 卡榫插座
    • 無需銲接

  • N4333A-601 nanoVTEP 量測筒和彈簧夾,一組 50 個 N4333A-601 nanoVTEP 量測筒和彈簧夾,一組 50 個 

    N4333A-601 nanoVTEP 量測筒和彈簧夾,一組 50 個

    • 一組 50 個
    • 包含量測筒與彈簧夾

  • N4333A-701 nanoVTEP 彈簧夾,一組 50 個 N4333A-701 nanoVTEP 彈簧夾,一組 50 個 

    N4333A-701 nanoVTEP 彈簧夾,一組 50 個

    • 一組 50 個彈簧夾

  • N4333A-801 nanoVTEP 彈簧探棒,一組 100 個 N4333A-801 nanoVTEP 彈簧探棒,一組 100 個 

    N4333A-801 nanoVTEP 彈簧探棒,一組 100 個

    • 一組 100 個彈簧探棒

  • N4333A-A01 nanoVTEP 插座,一組 50 個 N4333A-A01 nanoVTEP 插座,一組 50 個 

    N4333A-A01 nanoVTEP 插座,一組 50 個

    • 一組 50 個插座