您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

汽車串列和網路硬體介面

簡單易用且經濟實惠的工具,包括汽車乙太網路媒體轉換器、資料記錄和 CAN-FD 訊務監測。今天,汽車內部配有多種通訊匯流排 – 例如較早期的 CAN 和 LIN 介面,和現代的汽車乙太網路介面。密切監視匯流排訊務、主動記錄資料並測試匯流排,是確保系統如預期般運作的關鍵。以下的產品提供簡單的工具和硬體,可協助您完成任務。

  • AP1200A 多協定汽車網路介面 AP1200A 多協定汽車網路介面 

    AP1200A 多協定汽車網路介面

    • 可監控 13 個通道
    • 獨立的資料記錄功能
    • 可程控

  • APM1000E 100/1000BASE-T1 媒體轉換器 APM1000E 100/1000BASE-T1 媒體轉換器 

    APM1000E 100/1000BASE-T1 媒體轉換器

    • 1000/100 BASE-T1 至 1000BASE-TX 媒體轉換器

  • APM1000ET 100/1000BASE-T1 媒體轉換器和主動式分接 APM1000ET 100/1000BASE-T1 媒體轉換器和主動式分接 

    APM1000ET 100/1000BASE-T1 媒體轉換器和主動式分接

    • 1000/100 BASE-T1 至 1000BASE-TX 媒體轉換器
    • 汽車乙太網路的主動式分接

  • APM0100E 100BASE-T1/乙太網路媒體轉換器 APM0100E 100BASE-T1/乙太網路媒體轉換器 

    APM0100E 100BASE-T1/乙太網路媒體轉換器

    • 100 BASE-T1 轉 100BASE-TX 媒體轉換器

  • AP04E0A 汽車網路介面,2 個 CAN-FD 通道和 1 個 LIN/Kline 通道 AP04E0A 汽車網路介面,2 個 CAN-FD 通道和 1 個 LIN/Kline 通道 

    AP04E0A 汽車網路介面,2 個 CAN-FD 通道和 1 個 LIN/Kline 通道

    • 2 個 CAN FD 通道
    • 1 個 LIN/Kline 通道
    • 1 個 DoIP 通道

  • AP0400A 汽車網路介面,4 個 CAN FD 通道 AP0400A 汽車網路介面,4 個 CAN FD 通道 

    AP0400A 汽車網路介面,4 個 CAN FD 通道

    • 低成本
    • 高效能
    • 4 個 CAN-FD - USB 單一纜線介面

  • AP0200A 汽車網路介面,2 個 CAN-FD 通道 AP0200A 汽車網路介面,2 個 CAN-FD 通道 

    AP0200A 汽車網路介面,2 個 CAN-FD 通道

    • 低成本
    • 高效能
    • CAN FD – USB 介面

  • AP00000A 多功能汽車網路軟體 AP00000A 多功能汽車網路軟體 

    AP00000A 多功能汽車網路軟體

    • 可搭配汽車串列工具使用,是簡單且效率高的軟體。

相關產業與技術