光收發器測試解決方案
適用於 100G 和 400G 資料通信光收發器模組的完整效能和相符性測試解決方案。
光收發器模組在資料中心內沿著資料的處理過程進行部署。它們分別有不同的光電介面、外形和速度等級。現在部署的有 10GE、40GE 和 100GE 等級別。不過,資料中心業者正快速向 400GE 快速邁進。由於來自不同廠商的 100GE 和 400GE 光收發器需要共存,因此必須確保互通性,以保證資料中心基礎設施的快速部署和發展。
圖 1:資料中心的 100 和 400G 收發器生態系統
是德科技為光收發器模組提供了完整的效能和相符性測試解決方案。我們的光收發器測試解決方案包括特定的設備配置,並與解決方案軟體相結合,可全自動完成相符性測試,並確保結果的準確度和可重複性。是德科技的解決方案支援在下列標準和多源協定(MSA)中定義的建議:
100GBASE-ER4/-LR4/-SR4、100G MSA(CWDM4、CLR4、4WDM)、200GBASE-DR4/-FR4/-LR4、400GBASE-LR8/-FR8/-DR4、CAUI-10、CAUI-2、CAUI-4、200GAUI-8/-4、400GGAUI-8、CEI-56G-VSR-NRZ、CEI-VSR-PAM4、CEI-112G
是德科技的解決方案旨在使用同一個設備完成多種任務,例如針對 100GE 和 400GE 進行光、電接收器測試 -- 進而保護您的投資。此外,我們的相符性測試軟體支援自訂測試,可以在設計和開發階段,分析模組或發射器/接收器光元件的效能。
-
IEEE 802.3 背板接收器測試解決方案
IEEE 802.3 背板接收器測試解決方案
J-BERT M8020A 高效能 BERT 系統出色的整合度,為是德科技用於 Ethernet 背板應用空間(IEEE 802.3)的接收器測試解決方案之打下了良好的基礎。
-
D90103CKC Electrical TX Test SW for IEEE802.3ck (100/200/400 Gb/s)
D90103CKC Electrical TX Test SW for IEEE802.3ck (100/200/400 Gb/s)
Characterize IEEE P802.3ck 100/200/400 Gb/s Electrical TX Designs using an Infiniium UXR-Series High -Bandwidth Oscilloscope
-
M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions
M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions
System software for M8000 Series BERT Test Solutions
-
M8091BSPA IEEE 802.3bs 接收器測試先期認證應用軟體
M8091BSPA IEEE 802.3bs 接收器測試先期認證應用軟體
- M8091BSPA IEEE 802.3bs 接收器測試
- 200GAUI-4 和 400GAUI-8 晶片至模組標準
- 自動執行極限信號校驗和先期認證量測
-
M8091CKPA Pre-Compliance Receiver Test Application for IEEE 802.3ck
M8091CKPA Pre-Compliance Receiver Test Application for IEEE 802.3ck
- Wide range of hardware configuration supported
- Remote control per script
- Can be integrated with N8844A Data Analytics Web Service software
-
M809228XA OIF-CEI 28G VSR/ SR Compliance Test Plugin
M809228XA OIF-CEI 28G VSR/ SR Compliance Test Plugin
- Compliance test plug-in for M8070B
- Wide range of hardware configuration supported
- Remote control per script
-
M809256PB OIF-CEI CEI-56G Receiver Test Application
M809256PB OIF-CEI CEI-56G Receiver Test Application
M809256PB OIF-CEI CEI-56G Receiver Test For OIF -CEI 4.0 Standard CEI-56G-VSR-PAM4; PAM4 at 18.0 to 29.0 GBaud
-
N1010A FlexDCA 遠端存取軟體
N1010A FlexDCA 遠端存取軟體
- 支援 86100C DCA-J、86100D DCA-X 和 N1092A/B/D 示波器及 SystemVue 軟體
- 在您的個人電腦上提供眼圖/遮罩、示波器與抖動量測能力
- 提供遠端故障排除能力
-
N1091BSCB IEEE 802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)電氣發射器測試軟體
N1091BSCB IEEE 802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)電氣發射器測試軟體
以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 IEEE 802.3bs/cd 標準,執行 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 電氣發射器設計特性分析
-
N1091CKCA Electrical TX Test SW for IEEE 802.3ck (100/200/400 Gb/s)
N1091CKCA Electrical TX Test SW for IEEE 802.3ck (100/200/400 Gb/s)
Characterize IEEE 100/200/400 Gb/s Electrical TX Designs using N1000A DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscopes
-
N1095BSCA IEEE 802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)光發射器測試軟體
N1095BSCA IEEE 802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)光發射器測試軟體
以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 IEEE 802.3bs/cd 標準,執行 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 光發射器設計特性分析。
-
N4891A 400GBASE FEC 感知接收器測試解決方案
N4891A 400GBASE FEC 感知接收器測試解決方案
- 滿足 IEEE 802.3bs/cd 標準的 400G 系統與元件設計以及 400GE 互通性測試
- 在單一或多個通道中產生分割 FEC 測試碼型,以量測測試介面 FLR
- 提供快速、準確且可重複的應力信號校驗
-
N4917BSCB Optical Receiver Stress Test
N4917BSCB Optical Receiver Stress Test
The Keysight N4917BSCB optical receiver test solution is a complete, automated and repeatable solution for optical receiver stress test.