您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Keysight Streamline 系列 USB 產品

輕巧易攜,效能不打折

全新的 Keysight Streamline 系列儀器讓您能從容達成最後期限、生產力、預算和工作台空間等各個方面的要求。透過準確且可重複的量測、自動化編碼功能,以及一致、直覺的使用者體驗,您可信心十足地完成產品開發生命週期各個階段的工作。這些儀器結合是德科技全方位服務(包括校驗、教育和諮詢),可增強您的解決方案,並協助您加快採用新技術、降低成本。

Keysight Streamline 系列包括多款小型無面板 USB 儀器。它們具備媲美桌上型儀器的相同應用軟體和準確度,是非常出色的小型 USB 選項。此外,它們便於攜帶、易於使用,而且效能毫不遜色。

您無需付出大量的時間、預算或工作台空間,便可更快洞察細節並採取正確行動。

  • Streamline 系列 USB 向量網路分析儀 Streamline 系列 USB 向量網路分析儀 

    Streamline 系列 USB 向量網路分析儀

    外形輕巧的 USB 向量網路分析儀,頻率範圍為 300 kHz 至 26.5 GHz。經濟實惠的全雙埠 VNA,可大大節省您的測試工作台空間。

  • Streamline 系列 USB 示波器 Streamline 系列 USB 示波器 

    Streamline 系列 USB 示波器

    採用 Keysight InfiiniVision 技術的小型無面板 USB 示波器。備有 200 MHz 至 1 GHz 的頻寬供您選擇。輕薄的外形,方便易攜,讓您能在開發週期的所有階段更有效率地進行測試。

  • Keysight Streamline 系列 P9336A USB I/Q 任意波形產生器 Keysight Streamline 系列 P9336A USB I/Q 任意波形產生器 

    Keysight Streamline 系列 P9336A USB I/Q 任意波形產生器

    • 輕薄、易攜、方便連接
    • 多個獨立或同步的信號輸出,具有卓越的性能
    • 非常適合在研發中產生複雜的波形

  • Y1701A Multiple USB instruments configuration kit Y1701A Multiple USB instruments configuration kit 

    Y1701A Multiple USB instruments configuration kit

    Includes latch kit for connecting two USB instruments. Add optional interconnect cables for connecting 2 USB vector network analyzers.

  • Y1710A Transit Case for Keysight Streamline Series USB instruments Y1710A Transit Case for Keysight Streamline Series USB instruments 

    Y1710A Transit Case for Keysight Streamline Series USB instruments

    The Keysight Y1710A is a transit case for Keysight Streamline Series USB instruments.

相關產業與技術