是德科技感測器和感測器接頭支援完整的量測範圍,讓您能進行各種不同的動態電流量測。 我們提供各式各樣的感測器和感測器接頭,以滿足您的特定需求和量測應用。

感測器和感測器接頭

CX1104A 可選分流電流感測器,±40 V,20 MHz

CX1104A 可選分流電流感測器,±40 V,20 MHz

CX1104A 可選分流電流感測器是 CX3300 系列的專用配件,可在高達 20 MHz 頻寬下執行 1 μA 到 15 A 的動態電流量測。

CX1105A 差動感測器,寬動態範圍,100 MHz

CX1105A 差動感測器,寬動態範圍,100 MHz

CX1105A 超低雜訊差動感測器可使用現有的分流電阻器,在高達 100MHz 的頻寬下,進行 1 μA 到 100 A 的動態電流量測。

CX1102A 雙通道,±12 V,100 MHz,40 nA 至 1 A

CX1102A 雙通道,±12 V,100 MHz,40 nA 至 1 A

CX1102A 雙通道電流感測器是專用配件,它採用同步擷取技術,可提供寬廣的動態量測範圍。

CX1103A Low Side, 200 MHz, 100 pA – 20 mA

CX1103A Low Side, 200 MHz, 100 pA – 20 mA

The CX1103A low side current sensor is a dedicated accessory for the CX3300 series mainframe and features the series widest stand-alone bandwidth up to 200 MHz.

CX1216A 電阻式感測器接頭,0.25 A,1 Ω

CX1216A 電阻式感測器接頭,0.25 A,1 Ω

CX1216A 電阻式感測器接頭可與頻寬達 20 MHz 的 CX1104A 可選擇分流式電流感測器搭配使用,以便準確量測高達 0.25 A 的動態電流。

CX1212A 電阻式感測器接頭,10 A,8 mΩ

CX1212A 電阻式感測器接頭,10 A,8 mΩ

使得 CX1104A 可調式分流電流感測器能夠準確地量測高達 10 A 的動態電流。

CX1211A 電阻式感測器接頭,15 A,5.5 mΩ

CX1211A 電阻式感測器接頭,15 A,5.5 mΩ

CX1211A 電阻式感測器接頭讓 CX1104A 可調式分流電流感測器能夠準確地量測高達 15 A,5.5 mΩ 的動態電流。

CX1215A 電阻式感測器接頭,2 A,103 mΩ

CX1215A 電阻式感測器接頭,2 A,103 mΩ

CX1215A 電阻式感測器接頭適用於 CX1104A 可調式分流電流感測器,以便準確地進行高達 2 A、103 mΩ 的動態電流量測。

CX1214A 電阻式感測器接頭,3 A,53 mΩ

CX1214A 電阻式感測器接頭,3 A,53 mΩ

CX1214A 電阻式感測器接頭讓 CX1104A 可調式分流電流感測器能夠準確地量測高達 3 A,53 mΩ 的動態電流。

CX1213A 電阻式感測器接頭,5 A,23 mΩ

CX1213A 電阻式感測器接頭,5 A,23 mΩ

CX1213A 電阻式感測器接頭適用於 CX1104A 可調式分流電流感測器,以便準確地進行高達 5 A、23 mΩ 的動態電流量測。

CX1101A Single Channel, ±40 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A

CX1101A Single Channel, ±40 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A

The CX1101A single channel current sensor is a dedicated accessory for the CX3300 series mainframe and features wide common mode voltage range. The maximum current can be expanded to 10 A using a CX1206A.

是德科技客服中心提供您需要的協助