您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

電阻式感測器接頭

電阻式感測器接頭可與 CX1104A 可選擇的分流電流感測器搭配使用,並提供 6 種不同數值的校驗分流電阻器。這些電阻式感測器接頭的輸入電阻分別為 5.5 mΩ、8 mΩ、23 mΩ、53 mΩ、103 mΩ 和 1 Ω。是德科技已校驗每個電阻式感測器接頭,因此您可使用 CX1104A 電流感測器執行高達 15 A 和 20 MHz 頻寬的更準確動態電流量測。

比較所有電阻式感測器接頭 (6)

搜尋電阻式感測器接頭

  • CX1211A 電阻式感測器接頭,15 A,5.5 mΩ CX1211A 電阻式感測器接頭,15 A,5.5 mΩ (1) 

    CX1211A 電阻式感測器接頭,15 A,5.5 mΩ

    • 可實現高達 15 A 的動態電流量測
    • 平坦頻率響應高達 20 MHz
    • 插入電阻:5.5 mΩ

  • CX1212A 電阻式感測器接頭,10 A,8 mΩ CX1212A 電阻式感測器接頭,10 A,8 mΩ (1) 

    CX1212A 電阻式感測器接頭,10 A,8 mΩ

    • 可實現高達 10 A 的動態電流量測
    • 平坦頻率響應高達 20 MHz
    • 插入電阻:8 mΩ

  • CX1213A 電阻式感測器接頭,5 A,23 mΩ CX1213A 電阻式感測器接頭,5 A,23 mΩ (1) 

    CX1213A 電阻式感測器接頭,5 A,23 mΩ

    • 可實現高達 5 A 的動態電流量測
    • 平坦頻率響應高達 20 MHz
    • 插入電阻:23 mΩ

  • CX1214A 電阻式感測器接頭,3 A,53 mΩ CX1214A 電阻式感測器接頭,3 A,53 mΩ (1) 

    CX1214A 電阻式感測器接頭,3 A,53 mΩ

    • 可實現高達 3 A 的動態電流量測
    • 平坦頻率響應高達 20 MHz
    • 插入電阻:53 mΩ

  • CX1215A 電阻式感測器接頭,2 A,103 mΩ CX1215A 電阻式感測器接頭,2 A,103 mΩ (1) 

    CX1215A 電阻式感測器接頭,2 A,103 mΩ

    • 可實現高達 2 A 的動態電流量測
    • 平坦頻率響應高達 20 MHz
    • 插入電阻:103 mΩ

  • CX1216A 電阻式感測器接頭,0.25 A,1 Ω CX1216A 電阻式感測器接頭,0.25 A,1 Ω (1) 

    CX1216A 電阻式感測器接頭,0.25 A,1 Ω

    • 可實現高達 0.25 A 的動態電流量測
    • 平坦頻率響應高達 20 MHz
    • 插入電阻:1 Ω