您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

IC-CAP 功率電子建模

隨著功率模組變得更輕巧、切換頻率更高,並使用新的寬能隙(WBG)技術,在在使得邊緣切換速度變得更快,同時我們也觀察到功率電子社群對於準確的元件模型的需求不斷成長。以下介紹適用於三種技術和元件結構的先進模型:

CMC 採用的 GaN ASM-HEMT 模型

Gallium Nitride (GaN) Advanced SPICE Model for High Electron Mobility Transistors (ASM-HEMT) Model, adopted by the Compact Model Coalition (CMC).

Image used by permission from Panasonic .

適用於 Si 和 SiC 功率 MOSFET 元件的是德科技模型

Rohm SiC MOSFET

Image used by permission from Rohm .

適用於 IGBT 元件的是德科技模型

Keysight model for insulated-gate bipolar transistor (IGBT) devices

Image courtesy of Infineon .

這三種模型均已部署於 Verilog-A,並可在先進設計系統(ADS)2017 的模擬套件中使用。很多功率電子設計實驗室都無法取得元件製程參數,Si/SiC 和 IGBT 模型特別為了這些客戶加以調整。

操作介面清楚顯示所有建模工程師必須進行的主要步驟。

Project

 

設定專案參數、模型標記和元件常數。

Measured Data

 

從高度結構化的目錄載入資料。

Extract

 

萃取模型參數。

Verify

 

驗證模型準確度。

Export

 

匯出元件模型參數。

在擁有最新且最準確的模型之後,可確保您能準確地擷取元件的特性模型。

Power Electronics Modeling

圖 1:方形標記代表量測資料,實線則代表正確擷取的建模資料。左邊顯示不同的建模步驟。您可利用右邊的滑動列,手動調整參數。

有二類客戶受益於這些萃取模型:電路設計工程師建模工程師。對於設計工程師而言,我們提供適用於元件建模的 W8598BP/BT 功率電子模型產生器(PEMG)軟體套件。設計工程師將受益於我們針對所有模型類型提供的萃取流程:GaN HEMT、Si/SiC PowerMOS 和 IGBT。對於想要擁有最大靈活性以便客製流程的建模工程師而言,我們提供三種 IC-CAP 外掛程式套裝軟體。下表是這些產品的概述。

產品模型編號 說明
W8598BP/BT 用於元件建模的 W8598BP/BT 功率電子模型產生器(PEMG)軟體套件是先進的元件建模軟體,可完全滿足對離散半導體功率電子元件進行模型萃取的需求。
W8536EP/ET W8536EP/ET IC-CAP SiC PowerMOS 功率電子建模外掛程式套裝軟體,可萃取 Si 和 SiC PowerMOS 元件的電路簡化模型參數。
W8537EP/ET The W8537EP/ET IC-CAP IGBT 功率電子建模外掛程式套裝軟體,可萃取絕緣閘雙極電晶體(IGBT)元件的電路簡化模型參數。
W8538EP/ET W8538EP IC-CAP GaN 功率電子建模外掛程式套裝軟體,可萃取氮化鎵高電子遷移率電晶體(GaN HEMT)元件的電路簡化模型參數。

以更高自信度保持領先,讓您的設計更快上市。功率電子模型萃取套裝軟體為離散功率電子元件提供了一個全面的建模解決方案,以及直覺的操作介面與最新和最強大的模型。

  • W8536EP IC-CAP SiC PowerMOS 功率電子建模外掛程式 W8536EP IC-CAP SiC PowerMOS 功率電子建模外掛程式 

    W8536EP IC-CAP SiC PowerMOS 功率電子建模外掛程式

    • 參數萃取適用於是德科技最新的 Si 或 SiC PowerMOS 模型
    • 是德科技的 SiC 模型不需要求製程參數資訊
    • 自動匯入量測資料(例如直流、定電壓和 S 參數)

  • W8537EP IC-CAP IGBT 功率電子建模外掛程式 W8537EP IC-CAP IGBT 功率電子建模外掛程式 

    W8537EP IC-CAP IGBT 功率電子建模外掛程式

    • 用於是德科技最新 IGBT 模型的參數萃取
    • 自動匯入量測資料(例如直流、定電壓和 S 參數)
    • 新的操作介面和自動化萃取
    • 溫度相依建模

  • W8538EP IC-CAP GaN 功率電子建模外掛程式 W8538EP IC-CAP GaN 功率電子建模外掛程式 

    W8538EP IC-CAP GaN 功率電子建模外掛程式

    • 適用於 ASM HEMT 模型的參數萃取被 CMC 選為 2018 年產業標準
    • 自動匯入量測資料(例如直流、定電壓和 S 參數)
    • 新的操作介面和自動化萃取
    • 溫度相依建模

  • W8598BP 功率電子模型產生器軟體套件 W8598BP 功率電子模型產生器軟體套件 

    W8598BP 功率電子模型產生器軟體套件

    • 符合產業標準的 ASM-HEMT 模型支援 GaN
    • 是德科技 SiC 和 IGBT 模型不需要製程參數資訊
    • 自動匯入量測資料(包括直流、定電壓和 S 參數)