您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

專用短程通訊技術(DSRC)解決方案

Keysight E6563A DSRC 證書營運委員會認證解決方案可以使用 TAP 輕鬆靈活地為附加的測試情境執行 DSRC COC 測試。

相關產品與解決方案

  • No image available M9010A PXIe 機箱:10 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3 

    M9010A PXIe 機箱:10 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3

    • 超高效能的 Gen 3 PCIe 切換速度,提供一個雙鏈路(x8、x16)系統插槽和多個連接到混合/計時插槽的 x8 鏈路
    • 4U 高機箱,配備創新散熱設計
    • 高資料頻寬(系統插槽最大 24 GB/s,插槽間 8 GB/s slot-to-slot)

  • M9018A 18 slot PXIe Chassis M9018A PXIe 機箱:18 插槽、3U、4 GB/s、Gen 2 [已停產] 

    M9018A PXIe 機箱:18 插槽、3U、4 GB/s、Gen 2 [已停產]

    • 18 個插槽機箱,具備 Gen 2 效能、16 個 PXIe 混搭式插槽、1 個 PXIe 時序插槽和 1 個 PXIe 系統插槽
    • 4U 高機箱,配備創新散熱設計
    • 高資料頻寬(系統插槽最大 8 GB/s,插槽間 4 GB/s)

  • No image available KS8400A 測試自動化平台開發商系統 

    KS8400A 測試自動化平台開發商系統

    • 強大、靈活和可擴展的測試排序軟體
    • 時間分析儀可極致加快測試計劃速度
    • 結果檢視器可以圖形方式比較並分析測試計劃資料
    • GUI 簡化測試計劃建立和故障排除

  • No image available M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 處理器
    • 前抽取式 240 GB SSD(固態硬碟)
    • 高達 16 GB 記憶體

  • N9077A image N9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax 量測應用軟體 [已停產] 

    N9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax 量測應用軟體 [已停產]

    • 相容於 802.11a/b/g/j/p、802.11n、802.11ac、802.11af、802.11ah 和 802.11ax IEEE 系列標準,以便進行 WLAN 裝置設計/製造測試
    • 可針對 802.11a-turbo 模式進行手動設定
    • 具單鍵量測功能,依據標準判定通過/不通過

  • No image available M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz 

    M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz

    • 單槽式 PXIe 模組
    • 5 個 100 MHz 輸出
    • 1 個 10 MHz 輸出
    • 內置 10 MHz OCXO 時基輸出
    • 可鎖定 1 至 110 MHz 的外部参考