您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E8740A 汽車雷達信號分析與產生解決方案

Keysight E8740A 汽車雷達信號分析與產生解決方案,可分析並產生汽車雷達信號,涵蓋 24GHz、77 GHz 和 79 GHz 的完整頻率範圍,您可依測試需求將分析頻寬從 2.5 GHz 擴充至 5 GHz 以上。

其基礎為是德科技領先業界的毫米波技術。

  • Keysight UXA X 系列信號分析儀實現了前述優勢,可連續掃描 3 Hz 到 110 GHz 的頻率範圍。您可使用單一儀器測試 79 GHz 的雷達信號,以符合 ETSI 突波規格要求,無需外接混頻器,不需降頻,效能不打折
  • UXA 內部最大分析頻寬為 1 GHz。只需將外部示波器連接到中頻(IF)輸入即可獲得 5 GHz 分析頻寬
  • 絕佳靈敏度和動態範圍可確保更出色的信噪比:在高達 110 GHz 頻率下 DANL 為 –150 dBm
  • Keysight 89600 VSA 軟體能以 4 GHz 的最大分析頻寬,對調變特性進行詳細分析
  • M8195A 高速任意波形產生器(AWG)可透過多種調變格式產生具寬調變頻寬(> 4 GHz)的信號

視您的測試需求和預算而定,我們提供一個用於信號產生的解決方案配置,和六個用於汽車雷達信號分析的解決方案配置。藉由整合 Keysight W1908 SystemVue 汽車雷達程式庫軟體,您可擴充測試功能,以進行多目標偵測模擬和汽車雷達 3D 掃描。

  • E8740A-010 雷達射頻信號分析解決方案 E8740A-010 雷達射頻信號分析解決方案 

    E8740A-010 雷達射頻信號分析解決方案

    • 經濟有效的汽車雷達射頻測試
    • 搭配使用 M1971E,提供 3 Hz 至 26.5 GHz,60 至 90 GHz 的連續掃頻
    • 搭配使用 B85 選項,提供 85 MHz 內部頻寬(使用 B1X 可升級到 160 MHz)
       

  • E8740A-020 基本雷達信號分析解決方案 E8740A-020 基本雷達信號分析解決方案 

    E8740A-020 基本雷達信號分析解決方案

    • 經濟有效的汽車雷達射頻測試
    • 搭配使用 M1971E,提供 3 Hz 至 26.5 GHz,60 至 90 GHz 的連續掃頻
    • 搭配使用 B85 選項,提供 85 MHz 內部頻寬(使用 B1X 可升級到 160 MHz)

  • E8740A-030 基本升級款雷達信號分析解決方案 E8740A-030 基本升級款雷達信號分析解決方案 

    E8740A-030 基本升級款雷達信號分析解決方案

    • 搭配使用 N9029AV12,提供 60~90 GHz 的連續掃頻
    • 搭配使用 M1971E AUX 埠,提供 >5 GHz 的頻寬
    • 搭配使用 N9029AV12,在 E 頻段的 DANL 為 -135 dBm/Hz

  • E8740A-040 先進雷達信號分析解決方案 E8740A-040 先進雷達信號分析解決方案 

    E8740A-040 先進雷達信號分析解決方案

    • 搭配選項 CR3 提供的 410 MHz 頻寬(透過外部示波器),可執行 24 GHz 雷達測試。
    • 提供 2.5 GHz 的頻寬,可執行 77 GHz 和 79 GHz 雷達測試。
    • 類比/數位 I/Q 輸入
    • 調變品質、FMCW 分析(使用 VSA 選項 BHP)、線性度…

  • E8740A-050 先進升級款雷達信號分析解決方案 E8740A-050 先進升級款雷達信號分析解決方案 

    E8740A-050 先進升級款雷達信號分析解決方案

    • 搭配選項 CR3 提供的 410 MHz 頻寬(透過外部示波器),可執行 24 GHz 雷達測試。
    • 提供 >5 GHz 的頻寬,以執行 77 GHz 和 79 GHz 雷達測試。
    • 類比/數位 I/Q 輸入
    • 調變品質、FMCW 分析(使用 VSA 選項 BHP)、線性度…

  • E8740A-060 高效能雷達信號分析解決方案 E8740A-060 高效能雷達信號分析解決方案 

    E8740A-060 高效能雷達信號分析解決方案

    • 3 Hz~110 GHz 連續掃頻
    • 5 GHz 頻寬(搭配使用外部示波器)
    • 如增加選項 H1G,提供高達 1 GHz 的內部頻寬
    • DANL 為 -150 dBm/Hz(高達 110 GHz)

  • E8707A 雷達目標模擬器 E8707A 雷達目標模擬器 

    E8707A 雷達目標模擬器

    • 可模擬 76 至 77 GHz 範圍內的汽車雷達目標
    • 可擴充和可配置:10 至 450 公尺的全距離,或兩個固定距離
    • 模擬器與待測物的最小實體距離為 1 公尺,可顯著減少測試空間

  • E8708A 雷達目標模擬器 76 GHz 至 81 GHz E8708A 雷達目標模擬器 76 GHz 至 81 GHz 

    E8708A 雷達目標模擬器 76 GHz 至 81 GHz

    • 76 GHz 至 81 GHz 頻率範圍,4 GHz 頻寬
    • 4 公尺至 300 公尺大範圍模擬
    • 都卜勒模擬,+/- 360 km/h
    • 內建平均功率和佔用頻寬量測

  • E8740A-070 高效能雷達信號產生解決方案 E8740A-070 高效能雷達信號產生解決方案 

    E8740A-070 高效能雷達信號產生解決方案

    • 60 至 90 GHz
    • > 5 GHz 3 dB 頻寬
    • FM、PM、FMCW、脈衝序列、MFSK、客戶端 OFDM
    • SystemVue 可進行線性 FMCW 多目標檢測,以及汽車雷達 3D 掃瞄

  • E8740A-080 汽車雷達干擾和接收器測試 E8740A-080 汽車雷達干擾和接收器測試 

    E8740A-080 汽車雷達干擾和接收器測試

    • 產生干擾信號以確實測試雷達模組
    • 產生 60-090 GHz 的信號
    • 接收器雜散放射、頻內和頻外量測

  • E8740A-090 適用於 0 至 330 GHz 雜散發射的雷達符合性測試 E8740A-090 適用於 0 至 330 GHz 雜散發射的雷達符合性測試 

    E8740A-090 適用於 0 至 330 GHz 雜散發射的雷達符合性測試

    • 雜散發射符合性測試
    • 輕鬆配置並自動執行測試
    • 發射器和接收器符合性測試,包括突波發射、頻內、頻外量測

  • KS83200A E8740A 汽車雷達自動化軟體 KS83200A E8740A 汽車雷達自動化軟體 

    KS83200A E8740A 汽車雷達自動化軟體

    • 適用於系統校驗和模組測試的預先配置例程
    • 快速、高效率地自動執行複雜的測試程序
    • 即時更新,以跟上演進中的標準
    • 儀器驅動程式程式庫

  • KS83RX0A E8740A 汽車雷達測試自動化軟體 ─ Rx 和干擾測試 KS83RX0A E8740A 汽車雷達測試自動化軟體 ─ Rx 和干擾測試 

    KS83RX0A E8740A 汽車雷達測試自動化軟體 ─ Rx 和干擾測試

    • 使用模擬的干擾測試雷達模組
    • 寬場信號、寬廣的調變頻寬以及靈活的調變格式

  • KS83ST0A E8740A 汽車雷達測試自動化軟體 ─ ETSI 標準 KS83ST0A E8740A 汽車雷達測試自動化軟體 ─ ETSI 標準 

    KS83ST0A E8740A 汽車雷達測試自動化軟體 ─ ETSI 標準

    • 不必要放射以及雜散放射的測試
    • 依據 ETSI 標準進行測試流程自動化