您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

車用電子 Ethernet 相符性測試解決方案

是德科技車用電子 Ethernet 相符性測試解決方案可對 BroadR-Reach V3.2、IEEE 802.3bw(100Base-T1)和 IEEE 802.3bp(1000Base-T1)設計執行自動化標準相符性測試。

這些車用電子 Ethernet 測試軟體套件可自動執行測試,並以靈活的報告格式顯示結果。除了量測資料以外,這份報告還提供了邊際分析,詳細說明您的裝置通過或未通過每項測試的方法。這套車用電子 Ethernet 相符性測試解決方案可執行完整的電氣測試,以符合 BroadR-Reach、100Base-T1 和 1000Base-T1 規格要求。有以下的解決方案可供選擇:

  • 根據 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100Base-T1)規格對收發器和接收器進行測試
  • 根據 IEEE 802.3bp(1000Base-T1)規格對收發器進行測試
  • 根據 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100Base-T1)規格進行協定觸發與解碼
  • 根據 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100Base-T1)規格進行鏈路區段測試
  • AE6900T 車載乙太網路發射器相符性測試解決方案 AE6900T 車載乙太網路發射器相符性測試解決方案 

    AE6900T 車載乙太網路發射器相符性測試解決方案

    • 單次安裝,3 種標準
    • 100BASE-T1、1000BASE-T1、TC8

  • AE6910T 車載乙太網路發射器相符性測試軟體 AE6910T 車載乙太網路發射器相符性測試軟體 

    AE6910T 車載乙太網路發射器相符性測試軟體

    AE6910T 車載乙太網路發射相符性測試軟體,可針對 3 種不同標準和 2 種不同資料速率來進行測試

  • E6963A 車用電子 Ethernet 鏈路區段測試解決方案 E6963A 車用電子 Ethernet 鏈路區段測試解決方案 

    E6963A 車用電子 Ethernet 鏈路區段測試解決方案

    • BroadR-Reach 和 100Base-T1 鏈路區段相符性測試
    • 產品結構包含軟體、配件和硬體
    • 提供自動化測試腳本和儀器設定輔助

  • D9020AUTP High Speed Automotive Protocol Decode/Trigger Software (100BASE-T1) D9020AUTP High Speed Automotive Protocol Decode/Trigger Software (100BASE-T1) 

    D9020AUTP High Speed Automotive Protocol Decode/Trigger Software (100BASE-T1)

    High Speed Automotive Protocol Decode/Trigger Software (100BASE-T1)

  • AE6900R 汽車乙太網路接收器相符性測試解決方案 AE6900R 汽車乙太網路接收器相符性測試解決方案 

    AE6900R 汽車乙太網路接收器相符性測試解決方案

    • 單一解決方案編號內含軟體、硬體與配件
    • 提供可重複結果的自動化軟體
    • 使用是德科技儀器獲得準確且可重複的結果

  • AE6910R 汽車乙太網路 100/1000 Mb Rx 相符性測試軟體 AE6910R 汽車乙太網路 100/1000 Mb Rx 相符性測試軟體 

    AE6910R 汽車乙太網路 100/1000 Mb Rx 相符性測試軟體

    • 自動化 1000 Mb 接收器測試
    • 驗證誤碼率需求

  • AE6941A 車載乙太網路測試夾具 AE6941A 車載乙太網路測試夾具 

    AE6941A 車載乙太網路測試夾具

    • 汽車乙太網路測試夾具
    • 100 Mb/s 和 1000 Mb/s 資料速率
    • 支援發射器和接收器相符性測試、協定解碼,以及信號特性分析

Automotive Ethernet Compliance Solutions [已停產]
Product support information for discontinued and obsolete Automotive Ethernet Compliance Solutions