這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
PXI 航空電子 Databus 模組
是德科技所提供適用於 MIL-STD-1553A/B、ARINC 429、ARINC 664 和光纖通道的 PXI 航空電子 Databus 介面模組。
產品特性
AvAvionics Interface Technologies 開發、是德科技銷售的電子介面模組,讓您能透過符合航空工業標準的匯流排,連接 PXI 測試系統解決方案與待測物。這些模組可模擬、監測、紀錄和播放匯流排信號,用於測試和驗證航空電子儀器的資料通信能力。現有介面模組支援航空電子產業標準匯流排,例如 MIL-STD 1553、ARINC 429、ARINC 664p7 和光纖通道。
搜尋符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
The PXI Interface Module C1553 is a 3U Hybrid Slot compatible instrument designed to support simulations, monitoring, and analysis of MIL-STD-1553 data buses.
PXI Interface Module M3407A is a 3U Hybrid Slot compatible instrument which enables monitoring, analysis, simulation, and testing of ARINC 429 data channels.
下一頁
保護您的創新投資
是德科技客服中心提供您需要的協助