您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXIe Controllers and Cable I/O Solutions

Select an embedded controller when you need a compact solution or want a direct connection to the PXIe backplane.

Choose from multiple options for connecting the latest computer hardware to a chassis.

Available solutions range from a base-level x8 Gen 2 cable link and to a high-performance x16 Gen 3 cable link.

The M9023A and M9024A PXIe system modules also provide options for connecting multiple chassis together using a high-performance, x8 Gen 3 daisy-chain link.

For the highest level of performance in multi-chassis systems, you can use multiple M9049A host adapters in a star configuration.

For more information about PXI chassis and PXI controllers, please visit PXI Chassis page.

  • M9036A PXIe 嵌入式控制器 M9036A PXIe 嵌入式控制器 

    M9036A PXIe 嵌入式控制器

    • Intel i5-520E 2.4 GHz 處理器
    • 160 GB 固態硬碟
    • 4 GB 且最多可擴充為 8 GB RAM 記憶體

  • M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器 M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 處理器
    • 前抽取式 240 GB SSD(固態硬碟)
    • 高達 16 GB 記憶體

  • M9021A PCIe 連線介面 M9021A PCIe 連線介面 

    M9021A PCIe 連線介面

    可用於Keysight M9018A PXIe 機箱,並提供與外部控制系統相連的Gen 2、x8 PCIe 纜線連結。

  • M9022A PXIe 系統模組:單埠(x8),Gen 3 M9022A PXIe 系統模組:單埠(x8),Gen 3 

    M9022A PXIe 系統模組:單埠(x8),Gen 3

    • 單插槽 3U 模組,可用於 PXIe 機箱的系統插槽
    • 能夠以 4 鏈路(4x4)或 2 鏈路(x8、x16)配置連接至 PXIe 背板
    • 標配 x8 PCIe 連接器,可與標配 PCIe 纜線結合使用

  • M9023A PXIe 高效能系統模組:雙埠(x16),Gen 3 M9023A PXIe 高效能系統模組:雙埠(x16),Gen 3 

    M9023A PXIe 高效能系統模組:雙埠(x16),Gen 3

    • 單插槽 3U 模組,可用於 PXIe 機箱的系統插槽
    • 能夠以 4 鏈路(4x4)或 2 鏈路(x8、x16)配置連接至 PXIe 背板
    • 標配 x8 PCIe 連接器,可與標配 PCIe 纜線結合使用

  • M9024A PXIe 高效能系統模組,具連接擴充性:雙埠(x16),Gen 3 M9024A PXIe 高效能系統模組,具連接擴充性:雙埠(x16),Gen 3 

    M9024A PXIe 高效能系統模組,具連接擴充性:雙埠(x16),Gen 3

    • 3 插槽 3U 模組,可用於 PXIe 機箱的系統插槽(利用兩個 PXI 控制器擴充插槽)
    • 能夠以 4 鏈路(4x4)或 2 鏈路(x8、x16)配置連接至 PXIe 背板
    • 標配 x8 PCIe 連接器,可與標配 PCIe 纜線結合使用
    • 額外的 I/O: GP-IB、兩個 USB 3.0、四個 USB 2.0、兩個 GbE(RJ45)

  • M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器 M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器 

    M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器

    Keysight M9048A PCIe 介面卡,可插入電腦的 x8 和 x16 PCIe 擴充槽, 以便將 Keysight M9018A、M9502A 和 M9505A 機箱連接至外部電腦。

  • M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3 M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3 

    M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3

    • Single port PCIe host adapter, enables AXIe/PXIe chassis connection to desktop/rack-mounted computer via a x8 PCIe cable
    • High data bandwidth (maximum 8 GB/s)

  • M9049A PCIe 高效能主機轉接器:雙埠 (x16),Gen 3 M9049A PCIe 高效能主機轉接器:雙埠 (x16),Gen 3 

    M9049A PCIe 高效能主機轉接器:雙埠 (x16),Gen 3

    • 雙埠 PCIe 主機轉接器,透過標準的 x8 PCIe 纜線將 AXIe/PXIe 機箱連接到桌上型或機架型電腦
    • 高資料頻寬(x16 模式最高達 16 Gb/s)