您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXIe 機箱

是德科技提供不同的大小和效能等級的多樣化 PXIe 機箱。

如需最高效能的系統,可使用 M9023A 或 M9024A PXIe 高效能系統模組和 PC 主機轉接器,來配置是德科技 Gen 3 機箱。此 Gen 3 配置可對外部 PC 提供高達 16 GB/s 的系統頻寬。

  • M9019A 18 插槽 Gen 3 機箱可實現多通道、高效能製造測試應用,例如 MIMO 和 PA/FEM
  • 如果不需要 Gen 3 性能,經濟有效的 M9018B Gen 2 18 槽機箱是建構大型系統的理想平台。它提供所有混合式插槽和高效能散熱系統
  • M9010A 10 插槽 Gen 3 機箱,可提供卓越的功率位準,以及出色的每插槽散熱效率,以滿足高效能 PXIe 模組的需求。它是適合安置於桌面的大型平台,並提供研發應用所需的小通道數
  • M9005A 5 插槽 Gen 1 機箱是小型、低成本應用(如低通道數 VNA 系統)的理想選擇

更多關於 PXI 機箱與 PXI 控制器的資訊,請瀏覽 PXI 機箱頁面。
 

  • M9019A PXIe 機箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3 M9019A PXIe 機箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3 

    M9019A PXIe 機箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3

    • 18 個插槽:16 個 PXIe 混合插槽、1 個 PXIe 計時插槽和 1 個 PXIe 系統插槽
    • 多機箱電源排序和前面板外觸發輸入/輸出
    • 800 W 可用直流功率(220-240 V 輸入)和每個插槽 42 W 的散熱能力

  • M9005A PXIe 機箱︰5 插槽,3U,具整合式系統模組 M9005A PXIe 機箱︰5 插槽,3U,具整合式系統模組 

    M9005A PXIe 機箱︰5 插槽,3U,具整合式系統模組

    • 總共 5 個插槽和一個整合式系統模組,3 個 PXIe 混合型插槽,2 個 PXIe 插槽
    • 體積小,適合桌上型應用的 4U PXIe 機箱
    • 高達 250 MB/s 的總系統頻寬和每插槽頻寬

  • M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s 

    M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s

    • 18 槽機箱,具 Gen 2 效能、16 個 PXIe 混合式插槽、1 個 PXIe 計時插槽和 1 個 PXIe 系統插槽
    • 4U 高機箱,配備創新散熱設計
    • 高資料頻寬(系統插槽最大 8 GB/s,插槽間 4 GB/s)

  • M9010A PXIe 機箱:10 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3 M9010A PXIe 機箱:10 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3 

    M9010A PXIe 機箱:10 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3

    • 超高效能的 Gen 3 PCIe 切換速度,提供一個雙鏈路(x8、x16)系統插槽和多個連接到混合/計時插槽的 x8 鏈路
    • 4U 高機箱,配備創新散熱設計
    • 高資料頻寬(系統插槽最大 24 GB/s,插槽間 8 GB/s slot-to-slot)