您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

自放電量測解決方案

鋰離子電池自放電量測系統


鋰離子單電池和電池組效能測試在設計或製造階段中,都是工程師必須優先考量及面對的挑戰,在評估單電池自放電效能時更是如此。鋰離子電池會有高度的自放電現象,因此會有較高的故障機率,工程師必須處理並確認這些問題的根源。不幸的是,這一直以來都是一道冗長又惱人的程序。

什麼是電池的自放電?電池的自放電是電池在未連接任何負載的情況下,隨時間流逝發生的電荷流失現象。部分自放電是來自電池內部化學反應的正常特性,通常鋰離子電池每個月約會損耗 0.5 到 1% 的電量。

是德科技自放電量測解決方案可革命性地縮短量測與評估鋰電池自放電效能所需的時間,透過直接量測電池的自放電電流,確定電池的自放電。

  • 在短短 1 至 2 小時內直接量測自放電電流,無需耗費數天或數周監控電池開路電壓
  • 在製造階段,幾分鐘內就能快速分辨出電池自放電效能的優劣,顯著減少在製品庫存
  • 在設計和評估電池時,迅速量測並分析自放電電流,縮短設計週期時間並且更快將產品推出問市
  • BT2152B 自放電分析儀 BT2152B 自放電分析儀 

    BT2152B 自放電分析儀

    • 可在幾分鐘或幾小時內,量測自放電電流,無需耗費幾天或幾周的時間
    • 可顯著減少電池製造商評估電池自放電效能優劣所需的時間
    • 可減少幾天或幾週的電池庫存時間

  • BT2152A 自放電分析儀 [已停產] BT2152A 自放電分析儀 [已停產] 

    BT2152A 自放電分析儀 [已停產]

    • 可在幾分鐘或幾小時內,量測自放電電流,無需耗費幾星期甚或幾個月的時間
    • 可顯著減少電池製造商評估電池自放電效能優劣所需的時間
    • 可減少幾週的電池庫存時間

  • BT2155A 自放電分析軟體 BT2155A 自放電分析軟體 

    BT2155A 自放電分析軟體

    • 可在幾分鐘或幾小時內量測自放電電流,而非使用開路量測法花費數周或數月才能求得結果
    • 更快獲得量測結果、更快進行設計與評估迭代、更快讓產品問市
    • 可減少數週的電池庫存時間

  • BT2191A 自放電量測系統 BT2191A 自放電量測系統 

    BT2191A 自放電量測系統

    • 可在幾分鐘或幾小時內,而非數周或幾個月,利用開路量測來量測自放電電流
    • 更快獲得量測結果、更快進行設計與評估迭代、更快讓產品問市
    • 消除幾週的電池庫存時間

  • BT2192A 自放電量測系統軟體 BT2192A 自放電量測系統軟體 

    BT2192A 自放電量測系統軟體

    • 量測並紀錄電池自放電電流、電池電壓,電池溫度
    • 在系統中配置儀器
    • 儲保或記錄量測資料

  • BT2180A 分線板 BT2180A 分線板 

    BT2180A 分線板

    • 分線板,DB37(母頭)至螺絲端子
    • 用於 BT2152B 自放電分析儀

  • BT2181A Cable, 2m, DB37(m) to DB37(m) for BT2152B BT2181A Cable, 2m, DB37(m) to DB37(m) for BT2152B 

    BT2181A Cable, 2m, DB37(m) to DB37(m) for BT2152B

    BT2181A and BT2182A are for 16 measurement channels; connects to DB37(f) on BT2152B rear panel.

  • BT2182A 4 公尺 DB37(公頭)到 DB37(公頭)纜線,BT2152B 適用 BT2182A 4 公尺 DB37(公頭)到 DB37(公頭)纜線,BT2152B 適用 

    BT2182A 4 公尺 DB37(公頭)到 DB37(公頭)纜線,BT2152B 適用

    BT2181A 和 BT2182A 支援 16 個量測通道;連接到 BT2152B 背板的 DB37(母頭)。

  • BT2183A BT2152B 驗證測試夾具 BT2183A BT2152B 驗證測試夾具 

    BT2183A BT2152B 驗證測試夾具

    測試夾具為一片安裝有兩個 DB37(公頭)連接器的 PCB,可連接至 BT2152B 背板的兩個連接器。

  • BT2184A 適用於 BT2152B 的無把手上架套件 BT2184A 適用於 BT2152B 的無把手上架套件 

    BT2184A 適用於 BT2152B 的無把手上架套件