您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

射頻微波切換器矩陣

射頻微波切換器矩陣可在測試儀器與待測裝置(UUT)之間自動路由射頻微波信號。它們可提供一致的信號路徑,支援自動測試,通常還包括信號調節能力。

是德科技採用成熟的開發和交付流程,設計和製造了成百上千的客製化切換器矩陣。每一個切換器矩陣都由經驗豐富的系統工程師精心最佳化,更適合客戶的特定應用。更適合應用的元件規格、成熟的製造流程和完整的測試,讓這些產品的品質和效能得到充分保證。

視所需的客製程度而定,是德科技提供兩種平台:

Z2091B 系列射頻切換器矩陣
是德科技完全客製的射頻切換器矩陣涵蓋從標準拓撲結構的基礎型射頻切換器,到複雜的射頻切換器,以及高度複雜和客製拓撲的其他信號路由與調節元件。是德科技為各個產業的客戶(包括商業、航太、國防和政府等)提供種類繁多的切換器矩陣設計。

L8990M 模組化切換器矩陣
Keysight L8990M 模組化切換器矩陣利用一個簡單靈活的平台,為安裝在前面板的射頻切換器提供經濟高有且可快速裝運的解決方案。L8990M 可在一個 2U 機架安裝機箱中,支援多達 30 個切換器通道,所支援的信號頻率高達 67 GHz。它還可在 4U 高機箱中支援多達 66 個切換器通道。這些功能使其能夠測試廣泛的射頻與通訊產品和設備。

  • L8990M 系列模組化切換矩陣 L8990M 系列模組化切換矩陣 

    L8990M 系列模組化切換矩陣

    優異的射頻效能 - 以經過驗證的是德科技射頻切換器系列為基礎,專為高達 67 GHz 的應用提供低損耗和高可重複性。

    • 使用者定義的配置
    • 快速出貨
    • 成本更低

  • Z2091B-xxx 射頻微波切換矩陣 Z2091B-xxx 射頻微波切換矩陣 

    Z2091B-xxx 射頻微波切換矩陣

    是德科技客製化切換矩陣(亦稱射頻測試儀、機箱或抽屜)涵蓋廣泛的信號路由應用。拓撲範圍從簡單的 1x6 到複雜的無阻隔,具有完整存取與信號調節功能。