您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

是德科技 FieldFox 產品培訓線上教學課程

本課程目前只在美國開課

極致發揮您的是德科技測試設備投資

  • 確保您的工程師和技術人員獲得必要的知識和技能,以便快速地部署新技術
  • 一整年無限次存取由專家開發的寶貴訓練材料
  • 善用實機模擬和練習題,按照您自己的節奏,專心學習您感興趣的主題

課程內容

FieldFox 纜線與天線分析儀、頻譜分析儀和向量網路分析儀功能的基本操作。如何使用分析儀的內建各式量測與功能來分析、評估纜線、射頻與微波元件、發射器和整體系統射頻性能,並進行除錯。同時也包括確保準確度和安全性的關鍵成功因素,以及如何發揮 FieldFox 分析儀的最高生產力和價值。

目標學員

在無線通訊和航太與國防產業中,負責進行安裝和維護的技術人員。特別是想要有效使用 FieldFox 分析儀進行纜線、元件和系統測試和量測的無線站點、雷達和衛星地面站維護人員。

交付方式
 

為了節省您的時間和金錢,您可透過由是德科技專家開發的尖端線上教學系統,依照您的進度自主學習。
 

線上教學課程 課程內容 課程時間 價格

纜線與天線分析儀

(T6503A,選項 200)

  • FieldFox 操作介面
  • 纜線掃描和天線測試量測

                 - 斷點距離
                 - 回返損耗
                 - VSWR
                 - 纜線耗損,單輸出埠
                 - 插入耗損,雙輸出埠

  • DATALINK 範例
  • 包括認證考試和結業證書
2 小時 $250 美元

頻譜分析儀

(T6503A,選項 201)

  • FieldFox 操作介面
  • 頻譜分析儀的基本原理和安全性
  • 量測

                - 輕鬆量測連續波
                - 通道功率
                - 佔用頻寬
                - 相鄰通道功率
                - 插入損耗, 雙輸出埠

  • 包括認證考試和結業證書
     
2 小時 $250 美元

向量網路分析儀

(T6503A,選項 202)

  • FieldFox 操作介面
  • 網絡分析儀基本原理和安全性
  • S 參數
  • 格式

                - 線性
                - 對數振幅
                - 史密斯圖

  • 傳輸性能量測
  • 反射量測
  • 包括認證考試和結業證書
3 小時 $375 美元

套裝課程

(T6503A,選項 100)

  • 以上全部三種課程
7 小時 $875 美元

立即購買 

索取個別課程的報價

更多關於 Keysight Fieldfox 系列的產品資訊,請瀏覽 FieldFox 手持式射頻與微波分析儀

如欲進一步了解本網路進修課程的資訊,請瀏覽「是德科技線上技術進修課程」

相關產品與解決方案

  • No image available 射頻與微波量測基礎理論線上教學方案 

    射頻與微波量測基礎理論線上教學方案

    建立射頻與微波量測的紮實基礎。本課程將介紹方塊圖、量測,以及確保準確度的成功要素。

  • No image available N9912A FieldFox 手持式射頻分析儀,4 GHz 和 6 GHz 

    N9912A FieldFox 手持式射頻分析儀,4 GHz 和 6 GHz

    • 4, 6 GHz
    • Base is a cable and antenna analyzer
    • Optional spectrum analyzer, partial network analyzer, built-in power meter, partial vector voltmeter
    • Compliant with MIL-PRF 28800F Class 2
    • 2.8 kg or 6.2 lbs
       

  • No image available N9918A FieldFox 手持式微波分析儀,26.5 GHz 

    N9918A FieldFox 手持式微波分析儀,26.5 GHz

    • 26.5 GHz
    • Base is a cable and antenna analyzer
    • Optional spectrum analyzer, vector network analyzer, built-in power meter, vector voltmeter
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • 3.0 kg or 6.6 lbs

  • No image available N9918B FieldFox 手持式微波分析儀,26.5 GHz 

    N9918B FieldFox 手持式微波分析儀,26.5 GHz

    • 26.5 GHz
    • 標準機型包含纜線與天線分析儀
    • 選配功能包含頻譜分析儀、向量網路分析儀、內建的功率錶、向量電壓錶等
    • 符合 MIL-PRF-28800F Class 2 標準
    • 3.34 kg (7.35 lb)

  • No image available 測試自動化平台(TAP)使用者線上教學方案 

    測試自動化平台(TAP)使用者線上教學方案

    測試應用平台使用者訓練,包括:測試序列和計畫創建,適用於自動化測試和校驗演算法、模擬和故障排除技術。

  • No image available N9914B FieldFox 手持式微波向量網路分析儀,6.5 GHz 

    N9914B FieldFox 手持式微波向量網路分析儀,6.5 GHz

    • 6.5 GHz
    • 標準機型包含纜線與天線分析儀
    • 選配功能包含頻譜分析儀、向量網路分析儀、內建的功率錶、向量電壓錶等
    • 符合 MIL-PRF-28800F Class 2 標準
    • 3.34 kg(7.35 lb)

  • No image available N9962A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,50 GHz 

    N9962A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,50 GHz

    • 50 GHz
    • Standard is a spectrum analyzer
    • Optional full band tracking generator and preamplifier, interference analyzer, built-in power meter
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • 7.1 lbs (3.2 kg)

  • No image available 向量網路分析儀產品培訓線上教學方案 

    向量網路分析儀產品培訓線上教學方案

    建立厚實的 VNA 量測基礎。學習內容包括校驗方法的選擇、S 參數量測的執行,以及高增益和高功率裝置的量測

  • No image available 89600 VSA 軟體產品培訓線上教學方案 

    89600 VSA 軟體產品培訓線上教學方案

    向量信號分析入門,介紹如何使用 89600 VSA 軟體的核心分析功能進行特性分析、評估與問題排除,課程重點包含了數位解調。

  • No image available N9914A FieldFox 手持式微波向量網路分析儀,6.5 GHz 

    N9914A FieldFox 手持式微波向量網路分析儀,6.5 GHz

    • 6.5 GHz
    • Base is a cable and antenna analyzer
    • Optional spectrum analyzer, vector network analyzer, built-in power meter, vector voltmeter
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • 3.0 kg or 6.6 lbs