您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Differential Probe Accessories

Expand your probing capabilities with a variety of differential oscilloscope probe accessories.

比較表格中所有的產品 (8)

搜尋探棒配件

  • DP0002A Accessory Kit for DP0001A DP0002A Accessory Kit for DP0001A (1) 

    DP0002A Accessory Kit for DP0001A

    The DP0002A is an accessory kit for DP0001A high voltage differential probe.

  • N2776A InfiniiMode 差動式點測探針 N2776A InfiniiMode 差動式點測探針 (1) 

    N2776A InfiniiMode 差動式點測探針

    • 僅可執行差動或單端型量測
    • 高達 7 GHz 的頻率範圍
    • 與 Keysight InfiniiMode 探棒相容
       

  • N2777A InfiniiMode 焊接式探針 N2777A InfiniiMode 焊接式探針 (1) 

    N2777A InfiniiMode 焊接式探針

    • 高達 2 GHz 的頻率範圍
    • 與 Keysight InfiniiMode 探棒相容
       

  • N2778A InfiniiMode 插座式探針 N2778A InfiniiMode 插座式探針 (1) 

    N2778A InfiniiMode 插座式探針

    • 高達 3 GHz 的頻率範圍
    • 與 Keysight InfiniiMode 探棒相容
       

  • N2798A 配件套件,適用於 N2797A 極端溫度主動式探棒 N2798A 配件套件,適用於 N2797A 極端溫度主動式探棒 (1) 

    N2798A 配件套件,適用於 N2797A 極端溫度主動式探棒

    • 頻率範圍:直流至 100 kHz(-3dB 的電流下降)
    • 電流範圍:100 mV/A: 100 mA 至 10 A 峰值 ,10 mV/A: 1 至 100 A 峰值
    • 工作電壓:最大 600 V
       

  • N2816A 探針配件套件,適用於 N2804A 探棒 N2816A 探針配件套件,適用於 N2804A 探棒 (1) 

    N2816A 探針配件套件,適用於 N2804A 探棒

    • 適用於 N2804A 的差動式探棒配件套件
    • 包含 2 個鱷魚夾、2 個鉤夾,以及 1 條 30 公分延長導線
    • Φ2 mm 配件

  • N2817A 探針配件套件,適用於 N2805A N2817A 探針配件套件,適用於 N2805A (1) 

    N2817A 探針配件套件,適用於 N2805A

    • 適用於 N2805A 的差動式探棒配件套件
    • 包含 2 個鱷魚夾、2 個鉤夾、2 個鉗夾,以及 2 個探測探針
    • Φ4 mm 配件

  • N7014A Banana-to-socketed Tip Adapter N7014A Banana-to-socketed Tip Adapter (1) 

    N7014A Banana-to-socketed Tip Adapter

    • Two banana-to-socketed tip adapters
    • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
    • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes