您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PROPSIM MANET 通道模擬解決方案

臨時行動網路(MANET)和網格無線測試

PROPSIM F64 MANET 通道模擬解決方案是可擴充、靈活的解決方案,適用於對關鍵的戰略無線通訊系統,執行端對端效能和互通性測試。這套高效能的網路級通道模擬解決方案,讓使用者能夠以可重複的方式輕鬆複製現場測試條件。

利用該解決方案,使用者能夠:

  • 在真實無線電傳播條件和干擾下,評估行動臨時網路與網格無線系統的端對端效能
  • 藉由在實驗室環境中套用真實的運作條件,測試無線電鏈路和網路效能,以便將成本高昂的實地測試需求降到最低
  • 在硬體迴路(hardware-in-the-loop)測試台中測試重要通訊網路的關鍵功能
  • 迅速評估關鍵任務計畫和假設情境

該解決方案支援:

  • 在一個單元中使用 4032 個獨立衰減通道,對多達 64 個無線電裝置進行全面的網格狀配置,以便測試大型 SISO 和 MIMO 網狀網路拓撲
  • 高達 1.2 GHz 的暫態頻寬,為測試 Gigabit 鏈路提供超寬的頻寬支援
  • 易於使用的介面,用於建立動態情境並存取所有關鍵的無線通道參數
  • 在動態情境測試中,全面控制都卜勒參數、延遲和相位
  • 標準和波形不受限制的測試,可確保與所有專屬系統協同運作

相關產品與解決方案

  • No image available Propsim 通道模擬 MIMO OTA 測試 

    Propsim 通道模擬 MIMO OTA 測試

    • 在實驗室中對行動裝置執行 OTA 測試
    • 可對行動裝置進行完整的效能測試,包括天線、射頻前端和基頻
    • 在消音室或迴響室中建立逼真的射頻環境,以便對待測物進行標準化測試

  • No image available Propsim 通道模擬 MIMO 和波束成形測試 

    Propsim 通道模擬 MIMO 和波束成形測試

    • 在非靜止射頻通道環境中測試基地台和網路演算法、鏈路自調適性和智慧型天線解決方案
    • 建立支援使用者定義幾何式情境的隨機通道模擬模型
    • 與自調適天線相關的先進測試情境

  • No image available Propsim 通道模擬 WLAN 802.11 測試 

    Propsim 通道模擬 WLAN 802.11 測試

    • 可設計並驗證 IEEE 802.11n 和 802.11ac 產品的空間多工、波束成形和 MU-MIMO 演算法
    • 測試重要的通道狀態資訊(CSI)功能
    • 透過優異的 EVM 效能存取未失真的 80 MHz 頻寬

  • No image available Propsim 通道模擬航太測試 

    Propsim 通道模擬航太測試

    • 建立逼真的即時傳播環境,以便進行航太、衛星和機載射頻鏈路測試
    • 只需單一儀器便可模擬航太和地面通道
    • 建立高速測試環境,以符合最高水平的都卜勒測試要求

  • No image available Anite 虛擬路測工具組 

    Anite 虛擬路測工具組

    • 在實驗室中對行動裝置和網路基礎設施進行真實的自動化效能測試
    • 精密的測試自動化功能和領先業界的現場和實驗室測試工具
    • 在受控制的實驗室環境中模擬真實的射頻網路條件

  • No image available PROPSIM 5G 通道模擬解決方案 

    PROPSIM 5G 通道模擬解決方案

    • 6GHz 以下 MIMO 和大規模 MIMO 波束成形測試
    • 在實驗室中使用真實的基礎設施進行裝置和基地台測試
    • 裝置 MIMO OTA 測試
    • 毫米波 OTA 測試
    • 現場至實驗室的虛擬路測

  • No image available PROPSIM F64 RF Channel Emulator 

    PROPSIM F64 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM F64 Channel Emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow

  • No image available PROPSIM FS16 RF Channel Emulator 

    PROPSIM FS16 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM FS16 compact benchtop channel emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow.

  • No image available PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators 

    PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators

    Keysight’s PROPSIM channel emulators offer advanced full-stack end-to-end real-world performance testing of wireless devices, network infrastructure equipment, WLAN access points and satellite communication in a laboratory environment.

  • No image available PROPSIM F64 MANET 通道模擬解決方案 

    PROPSIM F64 MANET 通道模擬解決方案

    • 在實驗室中套用真實無線電傳播條件,以便驗證行動臨時網路的效能
    • 在硬體迴路(hardware-in-the-loop)測試台中測試重要通訊網路的關鍵功能
    • 迅速評估關鍵任務計畫和假設情境