您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Propsim 通道模擬 MIMO OTA 測試

  • 透過 Over-The-Air(OTA)測試驗證 MIMO 和支援接收分集之行動裝置的真實效能
  • 透過出色的模擬準確度獲致更可靠的測試結果
  • 可快速執行測試,進而實現更快的裝置評估
  • Propsim FAST-OTA 功能提供比市場上任何其他商業解決方案快了 12 倍的測試執行時間
  • 在消音室或迴響室中建立逼真的射頻環境,以便進行標準化測試
  • 對單一系統中多達 32 個通道執行 LTE 和 LTE-Advanced 測試

所有主要系統整合商認可的整合式小型解決方案

  • 符合所有 MIMO OTA 測試規格,包括 CTIA、3GPP 和 CCSA 公布的規格
  • 可從單一叢集擴充為完整的 3D 方案
  • 支援 8 或 16 雙極性天線配置,以便在待測物附近建立多探棒環境

相關產品與解決方案

  • No image available 通道模擬器 

    通道模擬器

    • 在實驗室環境中模擬真實世界射頻通道條件
    • 在最逼真的傳播環境中進行模擬,以提昇終端使用者的體驗
    • 模擬射頻通道特性,包括路徑損耗、多路徑衰減、都卜勒擴散和極性

  • No image available Propsim 通道模擬 WLAN 802.11 測試 

    Propsim 通道模擬 WLAN 802.11 測試

    • 可設計並驗證 IEEE 802.11n 和 802.11ac 產品的空間多工、波束成形和 MU-MIMO 演算法
    • 測試重要的通道狀態資訊(CSI)功能
    • 透過優異的 EVM 效能存取未失真的 80 MHz 頻寬

  • No image available Propsim 通道模擬 MIMO 和波束成形測試 

    Propsim 通道模擬 MIMO 和波束成形測試

    • 在非靜止射頻通道環境中測試基地台和網路演算法、鏈路自調適性和智慧型天線解決方案
    • 建立支援使用者定義幾何式情境的隨機通道模擬模型
    • 與自調適天線相關的先進測試情境

  • No image available PROPSIM F64 MANET 通道模擬解決方案 

    PROPSIM F64 MANET 通道模擬解決方案

    • 在實驗室中套用真實無線電傳播條件,以便驗證行動臨時網路的效能
    • 在硬體迴路(hardware-in-the-loop)測試台中測試重要通訊網路的關鍵功能
    • 迅速評估關鍵任務計畫和假設情境

  • No image available Propsim 通道模擬航太測試 

    Propsim 通道模擬航太測試

    • 建立逼真的即時傳播環境,以便進行航太、衛星和機載射頻鏈路測試
    • 只需單一儀器便可模擬航太和地面通道
    • 建立高速測試環境,以符合最高水平的都卜勒測試要求

  • No image available Anite 虛擬路測工具組 

    Anite 虛擬路測工具組

    • 在實驗室中對行動裝置和網路基礎設施進行真實的自動化效能測試
    • 精密的測試自動化功能和領先業界的現場和實驗室測試工具
    • 在受控制的實驗室環境中模擬真實的射頻網路條件

  • No image available PROPSIM 5G 通道模擬解決方案 

    PROPSIM 5G 通道模擬解決方案

    • 6GHz 以下 MIMO 和大規模 MIMO 波束成形測試
    • 在實驗室中使用真實的基礎設施進行裝置和基地台測試
    • 裝置 MIMO OTA 測試
    • 毫米波 OTA 測試
    • 現場至實驗室的虛擬路測

  • No image available PROPSIM F64 RF Channel Emulator 

    PROPSIM F64 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM F64 Channel Emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow

  • No image available PROPSIM FS16 RF Channel Emulator 

    PROPSIM FS16 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM FS16 compact benchtop channel emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow.

  • No image available PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators 

    PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators

    Keysight’s PROPSIM channel emulators offer advanced full-stack end-to-end real-world performance testing of wireless devices, network infrastructure equipment, WLAN access points and satellite communication in a laboratory environment.

  • No image available M1740A 5G 毫米波收發器 

    M1740A 5G 毫米波收發器

     

  • No image available E7770A 通用介面單元 

    E7770A 通用介面單元