您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

通道模擬器

  • 對無線裝置和網路基礎設施進行端對端效能測試
  • 在實驗室環境中模擬真實世界射頻通道條件的特性,以便改善無線裝置和網路基礎設施的品質
  • 在最逼真的傳播環境中,使用射頻衰減模擬器來提昇終端使用者的體驗
  • 模擬射頻通道特性,包括路徑損耗、多路徑衰減、延遲擴散、都卜勒擴散、極性、交互作用,以及對 MIMO 和多射頻通道系統效能影響甚鉅的空間參數
  • 使用衰減功能模擬最逼真的干擾情境

射頻衰減模擬器可實現最逼真的即時傳播通道模擬,並提供

  • 最多的射頻介面通道和內部數位通道
  • 整合的同步和可程控干擾源和衰減
  • 最佳的通道線性度
  • 最寬的射頻信號動態範圍
  • 最多的介面通道數
  • 備有廣泛的多功能、簡單易用的精密應用軟體供您選擇

Propsim 通道模擬解決方案備有廣泛的多功能、簡單易用的精密應用軟體供您選擇,包括 MIMO、波束成形、WLAN、航太、MANET 和 MIMO OTA 測試。

此解決方案由硬體平台(FS8、F32、F8)以及包含應用軟體的標準工具所組成,方便您執行並建立通道模型和測試情境。

  • PROPSIM 5G 通道模擬解決方案 PROPSIM 5G 通道模擬解決方案 

    PROPSIM 5G 通道模擬解決方案

    • 6GHz 以下 MIMO 和大規模 MIMO 波束成形測試
    • 在實驗室中使用真實的基礎設施進行裝置和基地台測試
    • 裝置 MIMO OTA 測試
    • 毫米波 OTA 測試
    • 現場至實驗室的虛擬路測

  • Propsim 通道模擬 WLAN 802.11 測試 Propsim 通道模擬 WLAN 802.11 測試 

    Propsim 通道模擬 WLAN 802.11 測試

    • 可設計並驗證 IEEE 802.11n 和 802.11ac 產品的空間多工、波束成形和 MU-MIMO 演算法
    • 測試重要的通道狀態資訊(CSI)功能
    • 透過優異的 EVM 效能存取未失真的 80 MHz 頻寬

  • Propsim 通道模擬航太測試 Propsim 通道模擬航太測試 

    Propsim 通道模擬航太測試

    • 建立逼真的即時傳播環境,以便進行航太、衛星和機載射頻鏈路測試
    • 只需單一儀器便可模擬航太和地面通道
    • 建立高速測試環境,以符合最高水平的都卜勒測試要求

  • PROPSIM F64 MANET 通道模擬解決方案 PROPSIM F64 MANET 通道模擬解決方案 

    PROPSIM F64 MANET 通道模擬解決方案

    • 在實驗室中套用真實無線電傳播條件,以便驗證行動臨時網路的效能
    • 在硬體迴路(hardware-in-the-loop)測試台中測試重要通訊網路的關鍵功能
    • 迅速評估關鍵任務計畫和假設情境

  • Propsim 通道模擬 MIMO OTA 測試 Propsim 通道模擬 MIMO OTA 測試 

    Propsim 通道模擬 MIMO OTA 測試

    • 在實驗室中對行動裝置執行 OTA 測試
    • 可對行動裝置進行完整的效能測試,包括天線、射頻前端和基頻
    • 在消音室或迴響室中建立逼真的射頻環境,以便對待測物進行標準化測試

相關產業與技術