您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

通道模擬器

  • 對無線裝置和網路基礎設施進行端對端效能測試
  • 在實驗室環境中模擬真實世界射頻通道條件的特性,以便改善無線裝置和網路基礎設施的品質
  • 在最逼真的傳播環境中,使用射頻衰減模擬器來提昇終端使用者的體驗
  • 模擬射頻通道特性,包括路徑損耗、多路徑衰減、延遲擴散、都卜勒擴散、極性、交互作用,以及對 MIMO 和多射頻通道系統效能影響甚鉅的空間參數
  • 使用衰減功能模擬最逼真的干擾情境

射頻衰減模擬器可實現最逼真的即時傳播通道模擬,並提供

  • 最多的射頻介面通道和內部數位通道
  • 整合的同步和可程控干擾源和衰減
  • 最佳的通道線性度
  • 最寬的射頻信號動態範圍
  • 最多的介面通道數
  • 備有廣泛的多功能、簡單易用的精密應用軟體供您選擇

Propsim 通道模擬解決方案備有廣泛的多功能、簡單易用的精密應用軟體供您選擇,包括 MIMO、波束成形、WLAN、航太、MANET 和 MIMO OTA 測試。

此解決方案由硬體平台(FS8、F32、F8)以及包含應用軟體的標準工具所組成,方便您執行並建立通道模型和測試情境。

  • PROPSIM 5G 通道模擬解決方案 PROPSIM 5G 通道模擬解決方案 

    PROPSIM 5G 通道模擬解決方案

    • 6GHz 以下 MIMO 和大規模 MIMO 波束成形測試
    • 在實驗室中使用真實的基礎設施進行裝置和基地台測試
    • 裝置 MIMO OTA 測試
    • 毫米波 OTA 測試
    • 現場至實驗室的虛擬路測

  • Propsim 通道模擬 WLAN 802.11 測試 Propsim 通道模擬 WLAN 802.11 測試 

    Propsim 通道模擬 WLAN 802.11 測試

    • 可設計並驗證 IEEE 802.11n 和 802.11ac 產品的空間多工、波束成形和 MU-MIMO 演算法
    • 測試重要的通道狀態資訊(CSI)功能
    • 透過優異的 EVM 效能存取未失真的 80 MHz 頻寬

  • PROPSIM F64 RF Channel Emulator PROPSIM F64 RF Channel Emulator 

    PROPSIM F64 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM F64 Channel Emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow

  • Propsim 通道模擬航太測試 Propsim 通道模擬航太測試 

    Propsim 通道模擬航太測試

    • 建立逼真的即時傳播環境,以便進行航太、衛星和機載射頻鏈路測試
    • 只需單一儀器便可模擬航太和地面通道
    • 建立高速測試環境,以符合最高水平的都卜勒測試要求

  • PROPSIM FS16 RF Channel Emulator PROPSIM FS16 RF Channel Emulator 

    PROPSIM FS16 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM FS16 compact benchtop channel emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow.

  • PROPSIM F64 MANET 通道模擬解決方案 PROPSIM F64 MANET 通道模擬解決方案 

    PROPSIM F64 MANET 通道模擬解決方案

    • 在實驗室中套用真實無線電傳播條件,以便驗證行動臨時網路的效能
    • 在硬體迴路(hardware-in-the-loop)測試台中測試重要通訊網路的關鍵功能
    • 迅速評估關鍵任務計畫和假設情境

  • PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators 

    PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators

    Keysight’s PROPSIM channel emulators offer advanced full-stack end-to-end real-world performance testing of wireless devices, network infrastructure equipment, WLAN access points and satellite communication in a laboratory environment.

  • Propsim 通道模擬 MIMO OTA 測試 Propsim 通道模擬 MIMO OTA 測試 

    Propsim 通道模擬 MIMO OTA 測試

    • 在實驗室中對行動裝置執行 OTA 測試
    • 可對行動裝置進行完整的效能測試,包括天線、射頻前端和基頻
    • 在消音室或迴響室中建立逼真的射頻環境,以便對待測物進行標準化測試