• 根據最新的產業規格驗證行動裝置的相符性,確保他們能在真實的行動網路中提供預期的效能
  • 使用獨立驗證過的測試案例執行 GCF 和 PTCRB 裝置認證測試
  • 存取涵蓋所有 GSM 衍生技術的測試案例,從 GSM 到 HSPA+,一直到最新的 LTE-Advanced 和 IMS 測試案例

完整的活動管理和分析工具

  • 可面面俱到地滿足各種 GCF 和 PTCRB 裝置認證要求
  • 先進的記錄功能方便您對測試案例故障問題快速除錯
  • 遠端控制介面和完整的自動化功能可將測試速率最大化
  • 獨特的解決方案,提供 SIM 卡特性分析所需的自動程控功能
  • 可擴充的模組化架構和靈活的授權方式,讓您能以經濟有效的方式使用資產
  • Anite 相符性測試工具套件具有業界公認的易用性、穩定性和可靠性,使其成為協定相符性測試的理想解決方案

需要帮助或遇到问题?