您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 電源量測設備

更快供電、更快量測

Keysight PXI 電源量測設備(SMU)可為射頻功率放大器的設計驗證與製造測試,提供高量測速率和優異的量測品質。它可在極端動態負載條件下提供領先業界的輸出穩定度,其卓越的暫態效能顯著降低了脈衝負載所導致的電壓下降,因此可以縮短測試時間。

  • M9111A PXIe 高速電源量測設備,13 V、± 1 A 或 6 V,± 3 A,18 W M9111A PXIe 高速電源量測設備,13 V、± 1 A 或 6 V,± 3 A,18 W 

    M9111A PXIe 高速電源量測設備,13 V、± 1 A 或 6 V,± 3 A,18 W

    • 額定輸出:13V、± 1A、13W 或 6V、± 3A、18W
    • 高速輸出復原和低電壓傾斜
    • 高速電壓變化和快速趨穩時間
    • 支援高速、準確的低電流量測,例如 µA 級漏電流量測

  • M9601A PXIe 精密型電源量測設備、1.25 MSa/s、10 fA、210 V、315 mA M9601A PXIe 精密型電源量測設備、1.25 MSa/s、10 fA、210 V、315 mA 

    M9601A PXIe 精密型電源量測設備、1.25 MSa/s、10 fA、210 V、315 mA

    • 整合式對稱 4 象限供電與量測能力
    • 提供廣泛的 10 fA 至 315 mA 電流範圍,以及 500 nV 至 210 V 電壓範圍
    • 低電流量測雜訊:30 fArms@1PLC
    • 窄脈衝量測功能:最低 20 μs

  • M9614A PXIe 5-channel Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 100 pA, 30 V, 500 mA M9614A PXIe 5-channel Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 100 pA, 30 V, 500 mA 

    M9614A PXIe 5-channel Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 100 pA, 30 V, 500 mA

    • High channel scalability and density at lower cost on the same footprint
    • Broad application coverage by a single module
    • Fast throughput with PXIe advantages and seamless current measurement ranging

  • M9615A PXIe 5-channel Precision Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA M9615A PXIe 5-channel Precision Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA 

    M9615A PXIe 5-channel Precision Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA

    • High channel scalability and density at lower cost in the same footprint
    • Broad application coverage by a single module
    • Fast throughput with PXIe advantages and seamless current measurement ranging