Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
諮詢服務
壯大您的團隊陣容。 增進您的優勢。
隨著技術快速發展、產業標準不斷演進,企業必須以更低的成本,更快將突破性產品推出問市。 是德科技專家精通各種先進測試方法和標準,可提供面面俱到的協助。 透過是德科技硬體和軟體,將您的特定量測需求和測試策略最佳化。
加速進行射頻和毫米波多通道量測
多通道應用對於穿透反射匹配(TRM)模組、相位陣列天線和 5G 應用等各種裝置,有極為嚴苛的要求。 而同時在多個埠上量測寬頻信號的測試複雜度,使得裝置設計更具挑戰性。 我們的應用專家可協助您執行快速、準確的量測:
- 以最佳效率進行量測,獲得最佳量測結果。
- 根據您的特定測試需求客製量測。
- 定期執行系統級校驗。
實現寬頻元件特性分析
了解如何使用 Keysight PNA-X N524xB 和 S93070xB 調變失真應用軟體,快速執行準確量測。 這套革命性解決方案提供單一連接、單點觸控功能,方便您量測各種重要特性,包括 S 參數、增益壓縮、IP3、雜訊功率比(NPR)、誤差向量振幅(EVM),以及相鄰通道功率比(ACPR)。 我們的應用專家可協助您顯著縮短設計驗證時間:
- 了解是德科技硬體和軟體的最佳實作技巧。
- 以最佳效率進行量測,獲得最佳量測結果。
- 靈活調整現有資產,以因應不斷變化的測試需求。
- 建立舊方法和增強方法產生之結果的關聯性。
實現高速數位測試相符性
為了通過標準組織制定的規範,您必須進行高速數位相符性測試。 即使您的最終目標不是相符性測試,我們也可協助您以類似的水準,實現穩健的設計特性分析。 我們的應用專家可提供下列支援,以協助您縮短設計測試所需的時間:
- 解讀標準並轉換為可用的測試策略。
- 讓您的裝置做好測試準備。
- 整理測試系統連接、纜線、測試夾具、相符性測試板和測試卡。
- 記錄測試結果,確保相關測試條件在指定邊限內。
全面發揮 5G/CV2X 裝置測試解決方案的最大效益
隨著標準不停地演進,5G 技術變得十分複雜,許多參數都會影響到整個工作流程的測試效能。 Keysight 5G 網路模擬解決方案建構於 E7515B UXM 5G 無線測試平台之上,讓您能透過高度整合的信號測試平台,支援最新的 3GPP 第 15 版及更高的標準。 UXM 5G 讓您能與使用不同 5G NR 部署模式和頻段(FR1 和 FR2)的待測裝置(DUT)建立 5G 呼叫。 我們的應用專家可協助您管理並解決複雜的 5G/C2X 測試問題:
- 設定新設備,並在可重複且受控制的實驗室環境中進行測試。
- 了解是德科技硬體和軟體的最佳實作技巧。
- 對您的待測裝置(DUT)執行功能性關鍵效能指標(KPI)測試。
- 全面分析符合 3GPP 標準的測試案例。
加速複製射頻環境
電磁頻譜已變得越來越擁擠,使得定義和模擬重現真實情境的測試環境,也變得挑戰性十足。 是德科技讓您能在真實環境中測試您的設計和早期原型,然後再進行現場部署。 我們的應用專家可提供下列支援,以協助您縮短設計測試所需的時間:
- 在繁忙的工作平台上重現工業、科學和醫療(ISM)信號。
- 在建議的 5G 基地台周圍測試雷達信號。
- 檢查衛星地面站是否存在相鄰干擾。
加速完成元件建模
隨著電晶體尺寸縮小、工作頻率提高,以及效能需求不斷升高,元件模型準確性對電路設計變得越來越重要。 不正確的元件建模可能會導致嚴重的產品設計問題,並延誤產品上市時間。 模型解決方案非常複雜,通常會涉及各個不同領域的專業知識。 是德科技專家在先進晶圓代工解決方案領域擁有多年經驗,可協助您:
- 量測直流、射頻和大信號。
- 萃取 CMOS 和 III-V 製程的模型參數。
- 與合作夥伴共同提供熱發電機(TEG)設計與諮詢服務。
- 提供先進的不匹配、統計和可靠性建模功能。
發揮 PathWave 設計軟體的最大效益
在設計產品時,您面臨著加快完成設計,以便如期推出新產品的巨大壓力。 其實您可在建立設計原型之前先進行模擬,以了解您的設計在真實條件下的效能,如此可提高工程效率,並確保長期的成功。 我們的應用和技術支援專家提供下列支援,可協助您縮短設計與模擬時間:
- 針對您的實際應用,建構統包式客戶解決方案。
- 將射頻設計方法最佳化並改善設計流程。
- 部署適用於 5G、汽車和功率電子等新應用的 Keysight PathWave 設計軟體。
- 獲得客製化的培訓,讓您能搶先一步掌握不斷演進的標準。
與是德科技合作以獲得更好的業務成果。 立即聯絡我們,即刻享受服務。